It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Agua de origen de alta pureza

Soluciones para lograr una alta pureza constante del agua de origen en la producción de alimentos y bebidas

El agua de ingredientes de alta pureza es vital para producir una calidad del producto constante, incluyendo sabor, olor y textura. El agua es un ingrediente esencial y, en algunos casos, el elemento principal de muchos productos de alimentación y bebidas. Las empresas deben estar seguras de que el agua de ingredientes de alta pureza está disponible fácilmente, incluso cuando se expanden en tamaño o añaden nuevos productos. Esto requiere un sistema de tratamiento que pueda gestionar las fluctuaciones de la demanda sin dejar de cumplir las normativas. 

Producir productos de calidad consistentes 

Como se ha mencionado anteriormente, el agua es esencial, si no el principal ingrediente de cualquier producto de alimentación o bebidas. Esto significa que una calidad del producto constante requiere una calidad del agua constante. Un sistema de agua de alta pureza es capaz de suministrar agua de ingredientes que logra lo siguiente: 

  • Sin sabor ni olor  
  • Sin tinte ni color 
  • Bajo contenido de bacterias y sustancias orgánicas 
  • Baja cantidad de sal y otros minerales 
  • Libre de cloro 

Cumpla los requisitos del sector

Los fabricantes de alimentos y bebidas con un sistema de agua con ingredientes de alta pureza se benefician de producir un mejor producto, pero también de cumplir los requisitos de conformidad. La industria de alimentación y bebidas cuenta con algunos de los estándares de calidad de agua potable más estrictos. Una solución de tratamiento adecuada debe abordar las preocupaciones relativas a bacterias, compuestos inorgánicos, subproductos y otras sustancias.  

Nuestras soluciones de agua de origen 

Como socio de muchas de las principales marcas de alimentación y bebidas, Xylem desempeña un papel fundamental en el diseño y suministro de sistemas de tratamiento de agua para mantener el flujo de producción de forma segura. Ofrecemos una gama completa de soluciones desde la filtración hasta el tratamiento previo, la desmineralización, la desinfección y el pulido. Con una sólida red de servicio, Xylem puede proporcionar asistencia técnica y mantenimiento preventivo, incluido el programa de piezas y servicio posventa más completo del sector.

 

A medida que cambian las necesidades empresariales, las plantas de alimentación y bebidas dependen de una calidad del agua constante y fiable para garantizar la máxima eficiencia de producción y tiempo de actividad