It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistema de desinfección por UV Serie LBX

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Adecuado para la desinfección de aguas residuales, reutilización de agua, agua potable y agua industrial
  • Caudal máximo de 2.100 m³/h (13 MGD)
  • Rendimiento validado mediante bioensayo de última generación conforme a UVDGM de USEPA (2006), Protocolo IUVA (2011) y Directrices de NWRI (2003/2012) 
  • Lámparas UV Ecoray de alta eficiencia y tecnología de balasto
  • Control OptiDose: Filosofía de control de intensidad real de Wedeco de Xylem que usa un sensor de intensidad UV con certificación ÖNORM
  • Controlado mediante EcoTouch o PLC: control del sistema UV de fácil uso para el operador con comunicación SCADA 
  • Sistema sin sustancias químicas, automático y con sistema de limpieza mecánico
  • Desviador de flujo OptiCone™

Probada exhaustivamente y sostenible

La Serie LBX Wedeco de Xylem es una solución de UV probada y energéticamente eficiente para la desinfección de aguas residuales, la reutilización de agua, aguas superficiales, agua de proceso y otros líquidos de baja transmitancia de UV, siempre que se prefiera un sistema UV en contenedor cerrado.

La Serie LBX ha demostrado su capacidad con más de 1000 instalaciones en todo el mundo para diversas aplicaciones de aguas residuales, reutilización de agua, agua potable e industriales. 

Los sistemas UV LBX se han probado exhaustivamente para garantizar que cumplen las indicaciones de la Guía para la desinfección por UV de la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (UVDGM de USEPA, 2006) y las pautas del Instituto nacional de investigación hidrológica (NWRI), cumpliendo las normas de reutilización de agua más estrictas de California, Título 22. La exhaustiva validación permite un rendimiento de desinfección probado con una amplia gama de valores de transmitancia UV (UVT) y una gran variedad de organismos objetivo, incluidos adenovirus y también microcontaminantes

Además, OptiDose, el control de la dosis en tiempo real basado en sensores, monitoriza las condiciones de funcionamiento, incluido el flujo, la transmitancia UV y la intensidad de UV. Luego, con la lógica de control probada, OptiDose ajusta el consumo de energía al mínimo necesario para cumplir los requisitos de dosificación. No se realiza ninguna suposición por lo que respecta a los parámetros de proceso, lo que garantiza en todo momento reducciones de costes y confianza en la desinfección.

El sistema de limpieza automático del sistema UV LBX funciona sin aditivos de limpieza químicos. Las lámparas Ecoray que utiliza la Serie LBX también han reducido el contenido de mercurio y consumen menos energía, con lo que se reducen aún más las emisiones de carbono.

Alta eficiencia y adaptabilidad

Los sistemas UV LBX Wedeco de Xylem utilizan lámparas UV de amalgama de alta potencia y baja presión y balastos Ecoray de Wedeco, que ofrecen ventajas económicas y la máxima sostenibilidad. Si se utiliza juntamente con la opción de energía variable, la tecnología Ecoray ofrece una excelente eficiencia energética en todas las condiciones de funcionamiento. Especialmente en el modo atenuado, permiten conseguir un ahorro medio de energía de hasta el 20 % en comparación con las tecnologías existentes. Además, las unidades en forma de L disponen del desviador de flujo OptiCone patentado que maximiza el sistema hidráulico.

La Serie LBX ofrece varios tamaños (13 CE x, 9 x cUL estándar), lo que permite el mejor diseño adaptado a la variedad de caudales que se desee. Los reactores alternativos en forma de U, Z y L, junto con las bridas DN o ANSI, maximizan la flexibilidad para ajustarse a esquemas de tuberías específicos del emplazamiento. Para los sistemas en forma de L, el desviador de flujo OptiCone patentado mejora el sistema hidráulico en general y hace que el impacto de las condiciones de la tubería de entrada resulte insignificante, con lo que los requisitos de instalación se simplifican.

Además, los sistemas se pueden instalar en interiores o exteriores, y en varias orientaciones (horizontalmente, verticalmente, con rotación de la brida de descarga). Con varios modos de control, tipos de armario y tipos de comunicación SCADA, la Serie LBX se puede personalizar fácilmente para ajustarse a los requisitos específicos del emplazamiento. El armario de control se puede colocar en interiores o también en exteriores, incluso a altas temperaturas ambiente, con una envolvente opcional de acero inoxidable y aire acondicionado.

El sistema UV Serie LBX Wedeco maximiza la facilidad de uso para el operador con el mínimo mantenimiento. El controlador EcoTouch unifica todas las señales de sensores, alarmas, conectividad de SCADA y control en circuito cerrado de OptiDose para facilitar la monitorización y el control. Un sistema de limpieza automático mantiene los tubos limpios, minimizando el esfuerzo de limpieza manual, y las lámparas UV Ecoray ofrecen una garantía de duración de 14 000 horas, lo que reduce el mantenimiento de la lámpara.

Specifications

Specifications

 
 
General Information
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
UV transmittance range in % (1cm)
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
10.2 / 45
21.7 / 96
29.3 / 129
83 / 365
127 / 559
216 / 951
347 / 1528
536 / 2360
717 / 3157
911 / 4011
1346 / 5926
UV transmittance range in % (1cm)
-
-
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
-
-
Validation type
NWRI, UVDGM
-
 
 
UV Lamps and Monitoring System
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Lamp technology
Low-pressure
Low-pressure
Low-pressure
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Power per lamp
70 W
70 W
70 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
Number of lamps per row
3
6
8
4
6
10
16
24
32
40
60
Lamp life (hours)
8760
8760
8760
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
Control philosophy
constant output (100% power)
constant output (100% power)
constant output (100% power)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Lamp technology
-
-
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
Power per lamp
-
-
Number of lamps per row
-
-
Lamp life (hours)
-
-
Lamp certification
3rd party on aging and UV-C output
3rd party on aging and UV-C output
UV intensity monitoring
-
-
Control philosophy
-
-
Individual lamp monitoring
-
-
 
 
UV Reactor
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
UV reactor protection class
IP54
IP54
IP54
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
Cleaning system
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
Reactor material
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flange size
DN 50
DN 80
930 / 37
DN 150 / ANSI 6”
1530 / 60
DN 200 / ANSI 8”
DN 250 / ANSI 10”
DN 300 / ANSI 12”
DN 400 / ANSI 16”
2400 / 95
DN 500/ ANSI 20”
Reactor length (m / in) approx.
930 / 37
930 / 37
16/232
1530 / 60
10 / 145
1540 / 61
1540 / 61
1540 / 61
2400 / 95
10 / 145
2400 / 95
Maximum operating pressure (bar/PSI)
16/232
16/232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
UV reactor protection class
-
-
Cleaning system
-
-
Reactor material
-
-
Reactor length (m / in) approx.
-
-
Maximum operating pressure (bar/PSI)
-
-
 
 
UV System Control Cabinet
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Ballast type
Electronic, constant output (100% power)
Electronic, constant output (100% power)
Electronic, constant output (100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Controller
Microprocessor
Microprocessor
Microprocessor
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
UV system control cabinet material
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
UV electrical standards
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV system control cabinet scada communication
N/A
N/A
N/A
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
UV electrical requirements
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
Power consumption (kW) approx.
0.34
0.6
0.76
1.72
2.38
3.7
5.69
8.33
11.19
13.84
25.57
Ballast type
-
-
IP 54
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
IP 54 / cUL Type 12 (4X optional)
Controller
-
-
UV system control cabinet material
-
-
UV electrical standards
-
-
Common outputs
-
-
UV system control cabinet scada communication
-
-
UV electrical requirements
-
-
Power consumption (kW) approx.
-
-
Protection class
-
IP 54
Protection class
-
-
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Sistemas de aguas residuales
Sistemas para edificios Sistemas de aguas residuales
Proceso de oxidación avanzada (AOP)
Reutilización > Tratamiento terciario Proceso de oxidación avanzada (AOP)
Desinfección
Agua potable / para consumo Desinfección
Desinfección
Aguas pluviales e inundaciones Desinfección
Desinfección
Desalinización Desinfección
Documentation & Tools

Documents