It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie Flygt 3000 M 3069

Overview Specifications Performance Curves Accessories Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Uso para aplicaciones de triturado de alto rendimiento
  • Diseño antiatascos
  • Funcionamiento fiable
  • Dispositivo de corte de alto rendimiento

BOMBA TRITURADORA RESISTENTE Y DE ALTO RENDIMIENTO

La bomba trituradora Flygt M 3069 es una bomba centrífuga sumergible de alto rendimiento. Resulta excelente para bombear aguas residuales en aplicaciones residenciales, comerciales y agrícolas. La bomba trituradora reduce el contenido residual a un lodo fino que se bombea a través de tuberías de diámetro pequeño. La principal aplicación para Flygt M 3069 son los sistemas de alcantarillado a presión que se suelen utilizar el terreno llano, la topografía cuesta arriba, las rocas en la superficie y las napas freáticas altas suponen problemas considerables para los sistemas por gravedad tradicionales.

Para aplicaciones con una altura de bombeo elevada, de hasta 70 m, hay disponible una versión de bomba trituradora con cavidad progresiva.

Tanto si necesita una sola bomba trituradora como una estación de bombeo completa o un sistema de aguas residuales completo, Xylem ofrece un suministro de aguas residuales inteligente y económico a la estación de bombeo o la red de alcantarillado más cercana.

FUNCIONAMIENTO FIABLE

El modelo M 3069 se ha diseñado para superar todos los retos de un sistema de aguas residuales. Dispone de un impulsor único para conseguir una eficiencia hidráulica óptima y un dispositivo de corte resistente que tritura sólidos en partículas de 5 × 15 mm que permiten un fácil transporte de los fluidos a través de tuberías con un diámetro inferior.

Todos los componentes se han diseñado y fabricado especialmente para optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil de la bomba.

• Sistema de junta mecánica doble Dos conjuntos de sello mecánico de eje funcionan independientemente para ofrecer el doble de seguridad. Están disponibles en carburo de volframio (WCCR) o carburo de silicio (SiC), en función del medio que se bombee.

• Fabricación con hierro fundido robusto y duradero

• Diseño Spin-out que protege los sellos frente a partículas abrasivas

• Cable de motor SUBCAB® especialmente desarrollado para uso sumergible

 

Fosa húmeda (P)

 

Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga. 

Portátil (F)

 

Instalación independiente, semipermanente de bomba sumergible. Bomba independiente con conexión para manguera o tubería en pozos con espacio restringido. 

Fosa húmeda (H)

 

Instalación semipermanente de bomba sumergible. Disposición de la fosa húmeda con la bomba suspendida bajo la conexión de descarga. La bomba se conecta automáticamente al tubo de descarga. 

 

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
General Information
M 3069 HT monofásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
M 3069 HT trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
M 3069 HT monofásica 2 polos 50 Hz Métrico
M 3069 HT trifásica 2 polos 50 Hz SI
M 3069 HT monofásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
M 3069 HT trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
M 3069 HT monofásica 2 polos 60 Hz Métrico
M 3069 HT trifásica 2 polos 60 Hz SI
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Outlet width
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
Rated power
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
Rated currents
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
M 3069 HT monofásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
M 3069 HT trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
M 3069 HT monofásica 2 polos 50 Hz Métrico
M 3069 HT trifásica 2 polos 50 Hz SI
M 3069 HT monofásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
M 3069 HT trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
M 3069 HT monofásica 2 polos 60 Hz Métrico
M 3069 HT trifásica 2 polos 60 Hz SI
Accessories

Accessories

Accessories

Juntas mecánicas Griploc™

  • Resistentes al calor, a los atascos y al desgaste
  • Evitan fugas de manera excelente
  • Fáciles de montar
  • Funcionalidad Griplock™ patentada
  • Tecnología Active Seal™ en modelos seleccionados

Flygt Basic Repair Kits

  • All parts needed to overhaul a Flygt pump drive unit
  • Minimize delays due to missing parts
  • Lower price compared to purchasing parts separately
  • Stocked at Xylem Distribution Centers for direct and fast delivery
  • Simpler handling and administration

Estatores

  • Rendimiento óptimo del motor y ampliación de su vida útil 
  • Mayor eficiencia de la bomba y del agitador
  • Gran margen de seguridad 
  • Transferencia térmica optimizada y tolerancia a altas temperaturas de funcionamiento 
  • Riesgo de cortocircuitos minimizado 
  • Funcionamiento fiable del excitador de frecuencia variable (VFD)

Unidades de eje

  • Fabricado en materiales duraderos y resistentes a la corrosión
  • Fabricado de acuerdo con las tolerancias más precisas
  • Mantiene el equilibrio durante la rotación
  • Garantice una eficiencia del motor alta y constante

Cables SUBCAB®

  • Larga vida útil gracias a la alta resistencia de los materiales
  • Montaje fiable sin fugas
  • Evita el deterioro del aislamiento
  • Núcleos de monitorización integrados
  • Versiones apantalladas para funcionamiento con excitador de frecuencia variable (VFD)
  • Aprobado para aplicaciones a prueba de explosiones y minería

Cojinetes

  • Cuidadosamente probado y seleccionado
  • Lubricación correcta
  • Protege cojinetes y grasa de la acción de detritos y contaminación
  • Un solo proveedor con números de pieza Flygt exclusivos
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.

Productos y servicios relacionados