It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas trituradoras Flygt Bomba trituradora Flygt F 3153

Overview Specifications Performance Curves Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Tecnología N de última generación con innovador anillo de asiento de la trituradora
  • Corta sólidos duros
  • Alta eficiencia continua
  • Menos llamadas al servicio técnico
  • Robusta y fiable

BOMBA TRITURADORA DE AGUAS RESIDUALES CON TECNOLOGÍA N

La bomba Flygt F 3153 dispone de la tecnología Flygt N, reconocida por su capacidad autolimpiante y su alta eficacia constante. Las bombas trituradoras funcionan como ninguna otra, ocupándose de cualquier material que baje por el desagüe: desde botellas de plástico y madera hasta ropa y otros residuos.

Las bombas Flygt F cuentan con el impulsor patentado Flygt N, que gira dentro de un anillo de asiento de la trituradora. Esta rotación corta todo tipo de sólidos difíciles a la bomba, como material fibroso, tejidos y otros residuos, en trozos pequeños y fáciles de bombear. La acreditada bomba Flygt F ofrece una fiabilidad incomparable en instalaciones en todo el mundo.

Funcionamiento rentable 

La bomba Flygt F 3153 transporta sólidos duros y reduce los costes de funcionamiento y de mantenimiento. En condiciones extremas, nuestras bombas trituradoras energéticamente eficientes funcionan continuamente con eficacia hidráulica constate en aplicaciones muy exigentes como:

  • Aplicaciones de alto rendimiento en aguas residuales
  • Instalaciones de proceso de alimentos
  • Industria papelera
  • Bombeo de lodos de alto rendimiento
  • Acuicultura
  • Instalaciones agrícolas
  • Establecimientos penitenciarios
  • Instalaciones de acceso público

DISEÑADA PARA DURAR

  • Anillo de asiento de la trituradora sustituible y fabricado en Hard-Iron™ para aplicaciones en aguas residuales donde es necesaria la trituración
  • Impulsor Hard Iron™ adecuado a las exigencias de trituración con excepcional resistencia al desgaste para aplicaciones en aguas residuales
  • Saliente del eje corto que reduce la desviación del eje y aumenta la vida útil del cierre hermético y del cojinete
  • Motor diseñado para uso sumergible: el calor se concentra en el núcleo del estátor, con lo que se mejoran las propiedades de refrigeración
  • Cierre hermético Plug-in™ con sistema Active Seal™ que elimina el riesgo asociado con la instalación y la manipulación incorrectas, presentadas en una sola unidad fácil de manejar. Disponible en carburo de volframio (WCCR) o carburo de silicio (SiC), en función del medio que se bombee.
  • Cable de motor SUBCAB® especialmente desarrollado para uso sumergible.
  • Sistema de refrigeración flexible: refrigeración en circuito cerrado, fluido refrigerado o refrigeración externa, para gestionar una amplia variedad de situaciones

Fosa húmeda (P)

Wet Pit (P)

Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga.

Portátil (S)

Portable (S)

​​Instalación de bomba sumergible portátil. Bomba portátil con acoplamiento de manguera o brida para conexión con la tubería de descarga.

Instalación seca vertical (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Instalación vertical de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga.

Instalación seca (Z)

Dry Installation (Z)

​​Instalación horizontal de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga. ​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pump
F 3153 HT trifásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
F 3153 MT trifásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
F 3153 SH trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
F 3153 HT trifásica 4 polos 50 Hz SI
F 3153 MT trifásica 4 polos 50 Hz SI
F 3153 SH trifásica 2 polos 50 Hz SI
F 3153 HT trifásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
F 3153 MT trifásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
F 3153 SH trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
F 3153 HT trifásica 4 polos 60 Hz SI
F 3153 MT trifásica 4 polos 60 Hz SI
F 3153 SH trifásica 2 polos 60 Hz SI
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
5 7/8 inch
3 1/8 inch
100 mm
150 mm
80 mm
3 15/16 inch
5 7/8 inch
3 1/8 inch
100 mm
150 mm
80 mm
i) Rated power
10 hp - 18.1 hp
10 hp - 18.1 hp
14.8 hp - 20.1 hp
7.5 kW - 13.5 kW
7.5 kW - 13.5 kW
11 kW - 15 kW
12 hp - 20 hp
12 hp - 20 hp
17 hp - 23 hp
8.9 kW - 14.9 kW
8.9 kW - 14.9 kW
12.7 kW - 17.2 kW
j) Rated currents @400V
16 A - 28 A
16 A - 28 A
19 A - 27 A
16 A - 28 A
16 A - 28 A
19 A - 27 A
36 A - 52 A
36 A - 52 A
43 A - 52 A
36 A - 52 A
36 A - 52 A
43 A - 52 A
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
F 3153 HT trifásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
F 3153 MT trifásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
F 3153 SH trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
F 3153 HT trifásica 4 polos 50 Hz SI
F 3153 MT trifásica 4 polos 50 Hz SI
F 3153 SH trifásica 2 polos 50 Hz SI
F 3153 HT trifásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
F 3153 MT trifásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
F 3153 SH trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
F 3153 HT trifásica 4 polos 60 Hz SI
F 3153 MT trifásica 4 polos 60 Hz SI
F 3153 SH trifásica 2 polos 60 Hz SI
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.

Brochures

Flygt Liquid Manure Technology brochure