It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas con impulsor de canal Flygt Bomba C 3060 con impulsor de canal Flygt

Overview Specifications Performance Curves Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Alta eficiencia
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Excelentes propiedades de paso de flujo
  • Motores con alta densidad de potencia
  • Robusta y fiable

BOMBA DE IMPULSOR DE CANAL DE ACERO INOXIDABLE PARA FLUIDOS CORROSIVOS

La Flygt C 3060 transporta fácilmente los líquidos corrosivos de aguas residuales industriales o de alcantarillado municipales en las siguientes industrias:

  • Industria química
  • Industria procesadora de alimentos
  • Industria farmacéutica
  • Industria textil

La bomba Flygt C 3060 está fabricada de acero inoxidable AISI 329 y diseñada para ofrecer una fiabilidad máxima. Incorpora un impulsor cerrado de uno o varios vanos con excelentes propiedades de paso de fluidos que reducen el riesgo de atascos en el canal del impulsor. Un estrecho espacio entre los anillos de desgaste intercambiables garantiza una alta eficiencia.

DISEÑO ROBUSTO Y FIABLE

  • El material de la bomba maneja líquidos con valores de pH entre 2 y 14
  • Saliente del eje corto que reduce la desviación del eje y aumenta la vida útil del sello y del cojinete
  • El eje de acero inoxidable dúplex ofrece la máxima solidez y resistencia a la corrosión
  • Motor diseñado para uso sumergible. El calor se concentra en el núcleo del estátor, con lo que se mejoran las propiedades de refrigeración.
  • Producto duradero, compacto y ligero
  • Sistema de sello mecánico doble. Dos conjuntos de sello mecánico de eje funcionan independientemente para ofrecer el doble de seguridad.
  • Cable de motor SUBCAB® especialmente desarrollado para aplicaciones de aguas residuales

Fosa húmeda (P)

Wet Pit (P)

Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga.

Portátil (S)

Portable (S)

​​Instalación de bomba sumergible portátil. Bomba portátil con acoplamiento de manguera o brida para conexión con la tubería de descarga.

Instalación seca vertical (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Instalación vertical de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga.

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pump
C 3060 HT trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
C 3060 MT trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
C 3060 HT trifásica 2 polos 50 Hz SI
C 3060 MT trifásica 2 polos 50 Hz SI
C 3060 HT trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3060 MT monofásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3060 MT trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3060 HT trifásica 2 polos 60 Hz SI
C 3060 MT monofásica 2 polos 60 Hz SI
C 3060 MT trifásica 2 polos 60 Hz SI
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
65 mm
i) Rated power
3.2 hp
3.2 hp
2.4 kW
2.4 kW
3.6 hp
2.5 hp
3.6 hp
2.7 kW
1.9 kW
2.7 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
4.9 A
4.9 A
4.9 A
5.4 A
10 A
5.4 A
5.4 A
10 A
5.4 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
C 3060 HT trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
C 3060 MT trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
C 3060 HT trifásica 2 polos 50 Hz SI
C 3060 MT trifásica 2 polos 50 Hz SI
C 3060 HT trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3060 MT monofásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3060 MT trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3060 HT trifásica 2 polos 60 Hz SI
C 3060 MT monofásica 2 polos 60 Hz SI
C 3060 MT trifásica 2 polos 60 Hz SI
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Carbón
Energía y alimentación Carbón
Nuclear
Energía y alimentación Nuclear
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Drenaje
Entornos residenciales Drenaje
Aguas residuales
Entornos residenciales Aguas residuales
Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.

Productos y servicios relacionados