It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas con impulsor de canal Flygt Bomba C 3045 con impulsor de canal Flygt

Overview Specifications Performance Curves Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Alta eficiencia
  • Excelentes propiedades de paso de flujo
  • Motores equipados con alta densidad de potencia
  • Robusta y fiable

BOMBA CON IMPULSOR DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES

La bomba C es todo un clásico que lleva años demostrando su fiabilidad y robustez. La gama C de Flygt cubre un amplio rango de capacidades y está diseñada para tratar distintos tipos de fluidos.

La C 3045 incorpora un impulsor cerrado de un solo vano. Posee excelentes propiedades de paso de fluidos que reducen el riesgo de atascos en el canal del impulsor. Un estrecho espacio entre los anillos de desgaste intercambiables garantiza una alta eficiencia.

DISEÑO ROBUSTO Y FIABLE

  • Saliente del eje corto. Reduce la desviación del eje y aumenta la vida útil del sello y del cojinete.
  • Motor diseñado para uso sumergible. El calor se concentra en el núcleo del estátor, con lo que se mejoran las propiedades de refrigeración
  • El eje de acero inoxidable martensítico ofrece la máxima solidez y resistencia a la corrosión
  • Sistema de sello mecánico doble. Dos conjuntos de sello mecánico de eje funcionan independientemente para ofrecer el doble de seguridad. Disponible en carburo de volframio (WCCR) o carburo de silicio (SiC), en función del medio que se bombee.
  • Sistema de sello Griplock™. Bloqueo seguro del eje, sin fricción de goma, sin tornillos prisioneros y sin daños para el eje.
  • Cable de motor SUBCAB® especialmente desarrollado para uso sumergible

Fosa húmeda (P)

Wet Pit (P)

Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga.

Portátil (F)

Portable (F)

​​FrInstalación independiente, semipermanente de bomba sumergible. Bomba independiente con conexión para manguera o tubería en pozos con espacio restringido.

Portátil (S)

Portable (S)

​​Instalación de bomba sumergible portátil. Bomba portátil con acoplamiento de manguera o brida para conexión con la tubería de descarga.

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pump
C 3045 HT monofásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
C 3045 HT trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
C 3045 HT monofásica 2 polos 50 Hz SI
C 3045 HT trifásica 2 polos 50 Hz SI
C 3045 HT monofásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3045 HT trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3045 HT monofásica 2 polos 60 Hz SI
C 3045 HT trifásica 2 polos 60 Hz SI
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
1 hp
1.6 hp
0.75 kW
1.2 kW
1.1 hp
1.8 hp
0.82 kW
1.3 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
2.8 A
8.7 A
2.8 A
5.3 A
5.2 A
5.3 A
5.2 A
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
C 3045 HT monofásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
C 3045 HT trifásica 2 polos 50 Hz EE. UU.
C 3045 HT monofásica 2 polos 50 Hz SI
C 3045 HT trifásica 2 polos 50 Hz SI
C 3045 HT monofásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3045 HT trifásica 2 polos 60 Hz EE. UU.
C 3045 HT monofásica 2 polos 60 Hz SI
C 3045 HT trifásica 2 polos 60 Hz SI
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.

Brochures

Compact Wastewater Pumps Brochure