It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Juntas mecánicas Griploc™

Overview Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Resistentes al calor, a los atascos y al desgaste
  • Evitan fugas de manera excelente
  • Fáciles de montar
  • Funcionalidad Griplock™ patentada
  • Tecnología Active Seal™ en modelos seleccionados

Diseñadas para un rendimiento máximo

El diseño robusto y resistente a atascos de las juntas mecánicas Griploc™ proporciona un rendimiento constante y un funcionamiento prolongado sin problemas. El diseño patentado de las juntas Griploc bloquea la junta sin daños en el eje.

Los anillos de estanqueidad sólidos se mantienen planos para evitar fugas. Evitan fugas de manera excelente y permiten una perfecta interacción de componentes y materiales de alta resistencia, como juntas tóricas de Viton y anillos de estanqueidad resistentes con composición de carburo de volframio única, y un alto rendimiento seguro y un funcionamiento fiable.

Los anillos de estanqueidad también están disponibles en óxido de aluminio o en carburo de silicio fabricado por reacción. Además, la tecnología Active Seal que se incluye en variantes seleccionadas de la junta Griploc actúa como una microbomba para evitar que entre líquido en la carcasa del motor.

Las juntas Griploc se utilizan tanto el sellado interior como exterior. Montada en la posición interior, la junta impide que entre líquido en la carcasa del motor. Montada en la posición exterior, la junta evita fugas de los medios bombeados en la cámara intermedia.

Hay juntas mecánicas Griploc disponibles para bombas de achique Flygt de la 2071 a la 2201. Además, las juntas Griploc también se pueden usar para algunas bombas de achique Flygt anteriores que ya no se fabrican. Póngase en contacto con su experto en aplicaciones de Xylem para obtener más información. 

Montaje rápido y seguro

Las juntas Griploc son fáciles de montar en una bomba Flygt y no requieren herramientas de mantenimiento especiales. Lo único que se necesita es un destornillador normal y la herramienta de montaje que se suministra con cada junta.

Para una instalación sencilla y rápida, solo existe una manera de instalar una junta Griploc: El diseño uniforme facilita un montaje sencillo y correcto de la junta, ya que se usa el mismo procedimiento de instalación para todas las variantes de la junta Griploc. 

Documentation & Tools