It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Reducción de las paradas improductivas
  • Fácil acceso a todas las piezas importantes en las reparaciones más comunes de las bombas de achique Flygt 
  • Coste menor al de comprar las piezas de repuesto individualmente 
  • Gestión simplificada de piezas de repuesto 
  • Facilita la combinación de kits para grandes reparaciones
  • Incluyen solo piezas originales Flygt resistentes al desgaste para ofrecer un rendimiento de larga duración

Reparación de bombas de achique Flygt rápida, cómoda y rentable

Los kits Flygt Wear incluyen los componentes que suele requerir la sustitución de la sección hidráulica de una bomba de achique Flygt. La gama de kits Flygt Wear incluye kits de piezas Flygt Wear y dereparación hidráulica para Flygt. Las piezas siguientes se incluyen en cada categoría del kit:

Kits de piezas Flygt Wear

  • Impulsor
  • Cubierta de aspiración
  • Junta tórica y pasadores

Kits de reparación hidráulica para Flygt

  • Cubierta del alojamiento del sello
  • Difusor y amortiguadores

La combinación de un kit de piezas Flygt Wear con un kit de reparación hidráulica para Flygt proporciona todas las piezas necesarias para una reparación completa de los componentes hidráulicos de una bomba de achique Flygt.

Hay kits Flygt Wear disponibles para los modelos de bombas Flygt más comunes. Los kits de piezas Flygt Wear incluyen un impulsor en Hard-Iron (HRC 60) y los kits de reparación hidráulica para Flygt están disponibles con tapas del alojamiento de la junta y difusores fabricados en goma de nitrilo o en poliuretano.

Documentation & Tools

Documents