It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Circuladoras de agua caliente

Showing 1 – 5 of 5

Bell & Gossett | Circuladoras de agua potable

Bomba bajo pila ecocirc B 23-5 ACT para sistemas de agua potable

  • No precisa línea de retorno
  • Diseño del motor compacto y esférico
  • Motor ECM energéticamente eficiente
  • Motor de conmutación electrónica con imán...

Lowara | Circuladoras de alta eficiencia para agua caliente

Ecocirc N

  • Bombas de alto rendimento com tecnologia ECM e rotor de íman permanente
  • Baixo consumo de energia
  • EEI ≤0.18
  • Corpo da bomba em aço...

Lowara | High Efficiency Hot Water Circulators

ecocirc PRO

  • Highly efficient hot water circulation pump
  • Stepless adjustable speed
  • Silent running
  • Lime scale resistant
  • Delivery up to 1,5 m³/h
  • Head up to 3...

Bell & Gossett | Circuladoras de agua potable

Sistema de agua caliente al instante inalámbrico ecocirc

  • Instalación sencilla, no precisa toma eléctrica debajo del fregadero
  • El temporizador de 24 horas integrado permite al sistema ajustarse a la...

Lowara | Hot water circulator

TLCN, TLCHN

  • Stainless steel pump housing
  • Manually set three speed motor
  • Delivery: up to 12 m³/h
  • Head: up to 12 m