It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Falso fondo Tipo XA

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • La mejor resistencia de elevación: soporta presiones de elevación de hasta 30 psi (2 bar)
  • Perfil bajo de 21cm (8,25”)
  • Se puede diseñar para aplicaciones de alimentación desde pared, además de canal central, canal frontal y canal Leopold Flat Bottom Flume®
  • Distribución de aire y agua superior para un lavado eficaz, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento de los filtros y reduce los costes operativos
  • Permite la instalación fácil y rápida, con acoplamientos a presión

Rendimiento de sujeción superior

Los falsos fondos captan el agua filtrada durante el funcionamiento del filtro y distribuyen el aire y el agua durante el ciclo de lavado. Al disponer de filtros más limpios se prolonga el tiempo de funcionamiento de los filtros y se consigue una mayor eficiencia del agua, más agua producida y menos desperdicios. Esto reduce los costes de las operaciones por litro o galón de agua filtrada. Todos los falsos fondos ofrecen el rendimiento superior que ha convertido a los falsos fondos Leopold en líderes del sector.

El falso fondo Leopold Type XAproporciona una flexibilidad sin precedentes y permite una construcción más rápida y asequible, todo ello con un perfil bajo del falso fondo. La mayor longitud de los laterales, junto con todas las opciones de disposición de canales estándar, ofrece una mayor flexibilidad de diseño que cualquier otro falso fondo de perfil bajo.

El falso fondo Tipo XA mantiene su distribución de aire y agua superior con los nuevos deflectores interiores patentados y canales de recuperación de agua dobles. También proporciona un rendimiento de resistencia de elevación superior (o de sujeción) sin necesidad de anclajes mecánicos caros. La clave es la cavidad para lechadas de cemento patentada de Xylem, que se llena con una lechada de cemento durante la instalación y garantiza que el falso fondo Tipo XA no se levante del suelo del filtro, aunque las presiones de funcionamiento lleguen a 2 bar (30 psi).

El innovador diseño lateral paralelo dual y los canales de recuperación de agua, ambos desarrollados por Leopold, ofrecen una distribución uniforme con un error de distribución inferior a +/-5 % y con total ausencia de zonas muertas.

La posibilidad de ajustar el flujo de aire permite un mayor control y ahorra energía y agua. La tasa de inyección de aire se puede ajustar de 0,6 a 1,5 m/min (de 2 a 5 scfm/sq.ft.), (0.6 a 1,5 m/minutos), lo que permite la limpieza de pulso colapsado durante el lavado simultáneo con aire/agua con varias configuraciones de medios. La inyección de aire proporciona fuerzas de cizallamiento superiores y medios más limpios, con menos generación de aguas residuales.

Instalación rápida y sencilla

Las características especialmente diseñadas permiten la construcción sencilla o reacondicionamientos sin poner en peligro la calidad, la fiabilidad ni el rendimiento. Las asas que se pueden enganchar y desenganchar permiten que dos trabajadores puedan colocar fácilmente los bloques en su posición, y los bloques se acoplan con una junta de campana y espiga, lo que acelera la instalación

Además, el puente Grout-Tite® impide que la lechada entre al canal, lo que evita costosas tareas de limpieza.

El falso fondo Type XA se puede especificar con filtros de retención Leopold I.M.S.® 1000 o 200 y que salen de fábrica instalados en el falso fondo Type XA para ahorrar tiempo de instalación. Los filtros de retención I.M.S sustituyen hasta 36 cm (14 pulgadas) de filtro de grava, lo que permite disponer de la misma profundidad de medio en menos espacio vertical y un lavado de aire/agua más prolongado.

Specifications

Specifications

General Information
Falso fondo Tipo XA
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Underdrain type
Dual parallel lateral
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
NSF 60
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
Media retainer compatibility
Gravel, I.M.S 200 media retainer, I.M.S 1000 media retainer
System Components
Falso fondo Tipo XA
Nominal dimensions
48" long x 11" wide x 8.25" high (1.2 m long x 0.28 m wide x 0.2 m high)
System components material
High Density Polyethylene (HDPE)
Weight
23.5 pounds (10.7 kilograms) approximate
Air flow range
2 - 6 scfm/sf (40 -110 m/hr)
Water flow
Up to 30 gpm/sf (75 m/hr)
Maximum lateral length
End feed 32 feet (9.75 m), Center feed 64 feet (19.5 m)
Water mal-distribution
Less than +/- 5%
Level tolerance
+/- 1/4" (6 mm)
Orifice spacing
2" (50 mm)
Orifice recessed for gravel
Yes, to reduce gravel plugging
Secondary baffles
Yes
Water recovery channel
Yes, two
Underdrain block connection
Bell and Spigot
Uplift pressure
30 psi (2.0 bar)
Technical Details
Falso fondo Tipo XA
Weight (lbs./sq. ft)
Approximatly 6.3
Weight (kg/m2)
30.7
Standard block dimensions (in / ft)
11" wide x 6" high x up to 38' long
Standard block dimensions (cm / m)
27cm wide x 15.2cm high x up to 11.58m long
Installed structural capacity (kg/m2)
7000 (Minimum evenly distributed load)
Burst strength (psi)
125
Burst strength (KPa)
861
Lateral Length
Falso fondo Tipo XA
Height (inches)
12
Height (cm)
30
Center flume (feet)
96
Center flume (meters)
29
Front flume (feet)
48
Front flume (meters)
15
Wall feed/H flume (feet)
48
Wall feed/H flume (meters)
15
Leopold flat bottom (feet)
48
Leopold flat bottom (meters)
15
Blower Casing
Falso fondo Tipo XA
Material
Extruded High Impact Rigid PVC
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Filtración
Reutilización > Tratamiento terciario Filtración
Filtrado de materiales
Agua potable / para consumo > Filtrado Filtrado de materiales
Pretratamiento
Desalinización Pretratamiento
Documentation & Tools

Brochures

Leopold FilterWorx Brochure.pdf