It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Equipos de supervisión y control Controlador Godwin PrimeGuard 2

Overview Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Controlador digital táctil de última generación
  • Opciones de arranque manual, automático o remoto
  • Los niveles de seguridad permiten un acceso limitado o total a la funcionalidad del controlador
  • Capacidad de regular automáticamente las revoluciones por minuto del motor en respuesta a cambios de las señales del transductor de presión/nivel/caudal
  • "Historial de eventos" de todas las alarmas de aviso (hasta 32 métricas)
  • El usuario puede preajustar las revoluciones por minuto del motor para mantener los parámetros de caudal y altura de elevación durante el funcionamiento desatendido
  • Realiza un seguimiento del uso del aceite y del filtro y alerta al operador cuando es recomendable sustituirlos
  • Ciclo de calentamiento/enfriamiento de motor diésel disponible
  • Monitorización remota

Controlador de motores diésel PrimeGuard 2

Las bombas Dri-Prime® de Godwin impulsadas por motores diésel incluyen el controlador de nivel automático Godwin PrimeGuard 2, instalado de serie en todos los motores diésel electrónicos.

El Godwin PrimeGuard 2 es un sistema de control de motores con microprocesador totalmente programable que permite entradas desde caudalímetros, transductores de nivel, transductores de presión o flotadores estándar. Con cualquiera de estos sistemas, la bomba Godwin Dri-Prime puede arrancar y pararse automáticamente sin necesidad de la intervención de ningún operador.

El PrimeGuard 2 está diseñado para su uso con motores diésel electrónicos conformes a la norma Tier 4 Final para comunicarse con la unidad de control de motor (ECU). PrimeGuard 2 puede configurarse para funcionar también con motores diésel mecánicos. 

PrimeGuard 2 y Field Smart Technology (FST) para un acceso fácil

El controlador PrimeGuard 2 ahora puede equiparse con la tecnología inteligente de campo (Field Smart Technology, FST) de Godwin para proporcionar monitorización remota y controlar los accesos a cualquier dispositivo conectado a internet. 

Esta opción también estádisponible para las bombas Dri-Prime de accionamiento eléctrico con excitador de frecuencia variable (VFD). de frecuencia variable (VFD)

Soluciones

Soluciones

Xylem ofrece una amplia gama de soluciones para ayudar a satisfacer las demandas y a hacer frente a los desafíos del achique al tiempo que ofrece un rendimiento óptimo, procesos fiables y un ahorro energético considerable, independientemente de la industria o la aplicación. Mientras trabaja con los clientes, Xylem escucha, aprende y se adapta a los entornos locales, y garantiza así el mejor diseño posible personalizado para satisfacer cada necesidad específica. A continuación se indican algunas aplicaciones recomendadas para este producto.

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documents

Godwin PrimeGuard2 Controller FST 0915