It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie MV Godwin CD150MV

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Sello mecánico bañado en líquido para funcionamiento en seco y menos costes de mantenimiento
  • Caras de los sellos de carburo de silicio resistente a la abrasión para ofrecer un rendimiento exento de problemas
  • Accionamiento mediante motor diésel o eléctrico
  • Envolvente con atenuación de sonido disponible
  • Motores conformes con el nivel de emisiones disponibles

Bomba de achique por aspiración

La bomba de aspiración Godwin CD150MV ofrece caudales de 1750 GPM (EE. UU.) (397 m³/h), una altura total de hasta 140 ft (43 m), capacidad para tratar sólidos de hasta 3-1/8 in (3,1 mm) de diámetro y capacidades para tratar el aire de hasta 120 cfm.

Cada juego de bomba incluye una bomba centrífuga monoetapa de aspiración axial, una bomba de aspiración de alto volumen accionada por correa y un depósito de separación de agua-aire con flotador de una sola acción. Otras características son piezas de desgaste endurecidas y un sello mecánico bañado en líquido para funcionamiento en seco.


Sistema de achique por aspiración

Las bombas de aspiración Godwin de Xylem se utilizan específicamente para bombear agua del suelo antes y durante la excavación. Cuando el nivel de las aguas subterráneas es más alto que la excavación, es necesario rebajarlo para secar el agujero de la excavación. 

Las bombas de aspiración autolimpiantes Godwin y los tubos colectores completan un sistema que es fácil de transportar y de configurar. Con una desviación de hasta 20° en las juntas de acoplamiento del colector, las tuberías se adaptan fácilmente a las condiciones de la obra y del suelo sin pérdida de succión ni de la resistencia a la presión.

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modelo 6
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
Rating [hp]
75 hp
Standard Mount Diesel
Trailer
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 6
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Electric Standard 60 Hz
Modelo 6
Rating [hp] Electric 60 Hz
Contact factory
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
Contact factory
Rted Current [A] Electric 60 Hz
Contact factory
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Achique por aspiración
Aplicaciones para obras Achique por aspiración
Documentation & Tools

Documents

Godwin Product Brochure - International