It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie CD Godwin CD150M

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Sistema de cebado automático Dri-Prime®
  • Mantenimiento sencillo limitado a la comprobación de los filtros y niveles de fluidos
  • Junta mecánica en baño de líquido para funcionamiento en seco y menos costes de mantenimiento
  • Caras de los sellos de carburo de silicio resistente a la abrasión para ofrecer un rendimiento exento de problemas
  • Motores conformes con el nivel de emisiones disponibles

Bomba para trabajos de achique generales y de obras de construcción, con volumen alto, altura media y capacidad para procesar sólidos grandes

La bomba Godwin Dri-Prime® CD150M ofrece caudales de hasta 2290 GPM (EE. UU.) (520 m³/h) y una capacidad de tratamiento de sólidos de hasta 3,0 in (75 mm) de diámetro.

La CD150M es capaz de cebar automáticamente hasta 28 ft (8,5 m) de altura de succión. Puede iniciarse y apagarse de manera automática o manual desde el panel de control instalado o desde un acceso remoto inalámbrico opcional.

El exclusivo diseño del sello mecánico con baño líquido Godwin hace posible un funcionamiento en seco indefinido. Su portabilidad y su capacidad para tratar sólidos y para funcionar en seco convierten a la CD150M en la opción perfecta para labores de achique, de desviación de alcantarillado y trasvase de agua. 

Opciones disponibles

  • Accionamiento mediante motor diésel, eléctrico o gas natural
  • Estructura de acero inoxidable 316 o CD4MCu para uso con pH alto y bajo
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor, ambos incorporan depósitos de combustible con funcionamiento nocturno
  • Armario de sonido atenuado disponible
  • Controlador de motor PrimeGuard con tecnología Field Smart Technology (FST)

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modelo 5
Modelo 4
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Skid
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
[150] (6)
Rating [hp]
75 hp
[150] (6)
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
[75] (3)
Standard Mount Diesel
Trailer
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 5
Modelo 4
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
76
dB(A) at 7 m
Electric Standard 60 Hz
Modelo 5
Modelo 4
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Modelo 5
Modelo 4
Rating [kW] Electric 50 Hz
22
Rated Current [A] Electric 50 Hz
41
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Achique de barcos
Puertos y transporte Achique de barcos
Drenaje de diques secos
Construcción naval comercial Drenaje de diques secos
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Desviación de cauces
Aplicaciones para obras Desviación de cauces
Lastrado de barcazas
Construcción marítima Lastrado de barcazas
Documentation & Tools