It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie CD Godwin CD140M

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Sistema de cebado automático Dri-Prime®
  • Mantenimiento sencillo limitado a la comprobación de los filtros y niveles de fluidos
  • Junta mecánica en baño de líquido para funcionamiento en seco y menos costes de mantenimiento
  • Caras de los sellos de carburo de silicio resistente a la abrasión para ofrecer un rendimiento exento de problemas

Bomba para trabajos de achique generales y de obras de construcción, con altura media y capacidad para procesar sólidos grandes

La bomba Godwin Dri-Prime® C140M ofrece caudales de hasta 1240 GPM (EE. UU.) (281 m³/h) y una capacidad de tratamiento de sólidos de hasta 3,0 in (75 mm) de diámetro.

La CD140M es capaz de cebar automáticamente hasta 28 ft (8,5 m) de altura de succión. Puede iniciarse y apagarse de manera automática o manual desde el panel de control instalado o desde un acceso remoto inalámbrico opcional.

El exclusivo diseño del sello mecánico con baño líquido Godwin hace posible un funcionamiento en seco indefinido. Su portabilidad y su capacidad para tratar sólidos y para funcionar en seco convierten a la CD140M en la opción perfecta para labores de achique y de desviación de alcantarillado.

Opciones disponibles

  • Accionamiento mediante motor diésel, eléctrico o gas natural
  • Estructura de acero inoxidable 316 o CD4MCu para uso con pH alto y bajo
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor, ambos incorporan depósitos de combustible con funcionamiento nocturno
  • Armario de sonido atenuado disponible
  • Controlador de motor PrimeGuard con tecnología Field Smart Technology (FST)
Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modelo 4
Modelo 3
Connection: Suction (in) Diesel
4" 150# ANSI B16.5
Skid
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
4" 150# ANSI B16.5
[100] (4)
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
[100] (4)
Rating [hp]
93 hp
[75] (3)
Standard Mount Diesel
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 4
Modelo 3
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
66
dB(A) at 7 m
Electric Standard 60 Hz
Modelo 4
Modelo 3
Rating [hp] Electric 60 Hz
100
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
111
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Modelo 4
Modelo 3
Rating [kW] Electric 50 Hz
30
Rated Current [A] Electric 50 Hz
54
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Drenaje de diques secos
Construcción naval comercial Drenaje de diques secos
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Lastrado de barcazas
Construcción marítima Lastrado de barcazas
Achique de barcos
Puertos y transporte Achique de barcos
Achique de barcos
Puertos y transporte Achique de barcos
Desviación de cauces
Aplicaciones para obras Desviación de cauces
Documentation & Tools

Documents

Godwin Product Brochure - International