It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie CD Godwin CD100M

Overview Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Sistema de cebado automático Dri-Prime®
  • Mantenimiento sencillo limitado a la comprobación de los filtros y niveles de fluidos
  • Sello mecánico bañado en líquido para funcionamiento en seco y menos costes de mantenimiento
  • Caras de los sellos de carburo de silicio resistente a la abrasión para ofrecer un rendimiento exento de problemas
  • Motores conformes con el nivel de emisiones disponibles

Volumen medio, altura media, capacidad para procesar sólidos grandes

La bomba Godwin Dri-Prime®CD100M ofrece caudales de hasta 1000  GPM EE. UU. (230 m³/h) y una capacidad de tratamiento de sólidos de hasta 1,8 in (45 mm) de diámetro.

La CD100M es capaz de cebar automáticamente hasta 28 ft (8,5 m) de altura de succión. Puede iniciarse y apagarse de manera automática o manual desde el panel de control instalado o desde un acceso remoto inalámbrico opcional.

El exclusivo diseño del sello mecánico con baño líquido Godwin hace posible un funcionamiento en seco indefinido. Su portabilidad y su capacidad para tratar sólidos y para funcionar en seco convierten a la CD100M en la opción perfecta para achicar obras de construcción o para tratar agua de proceso.

Opciones disponibles

  • Accionamiento mediante motor diésel, eléctrico o gas natural
  • Estructura de acero inoxidable 316 o CD4MCu para uso con pH alto y bajo
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor, ambos incorporan depósitos de combustible confuncionamiento nocturno
  • Controlador de motor PrimeGuard con tecnología Field Smart Technology (FST)

Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Drenaje de diques secos
Construcción naval comercial Drenaje de diques secos
Desviación de cauces
Aplicaciones para obras Desviación de cauces
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Lastrado de barcazas
Construcción marítima Lastrado de barcazas
Achique de barcos
Puertos y transporte Achique de barcos
Documentation & Tools