It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< Ver todo Serie CD

Serie CD CD75MA5

Overview Soluciones
Overview

Overview

Product Features
  • Sistema de cebado automático Dri-Prime®
  • Mantenimiento sencillo limitado a la comprobación de los filtros y niveles de fluidos
  • Junta mecánica en baño de líquido para funcionamiento en seco y menos costes de mantenimiento
  • Caras de los sellos de carburo de silicio resistente a la abrasión para ofrecer un rendimiento exento de problemas
  • Motores conformes con el nivel de emisiones disponibles

La Dri-Prime más compacta de la gama

La bomba Godwin Dri-Prime®CD75MA5 ofrece caudales de hasta 370 GPM EE. UU. (​84 m³/h) y una capacidad de tratamiento de sólidos de hasta 1,6 in (40 mm) de diámetro.

La CD75MA5 es capaz de cebar automáticamente hasta 28 ft (8,5 m) de altura de succión. Puede iniciarse y apagarse de manera automática o manual desde el panel de control instalado o desde un acceso remoto inalámbrico opcional.

El exclusivo diseño del sello mecánico con baño líquido Godwin hace posible un funcionamiento en seco indefinido. Por su tratamiento de sólidos, su funcionamiento en seco y su portabilidad, la CD75MA5 es la opción ideal para labores de achique.

Opciones disponibles

  • Accionamiento mediante motor diésel y eléctrico
  • Estructura de acero inoxidable 316 o CD4MCu para uso con pH alto y bajo
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor, ambos incorporan depósitos de combustible con funcionamiento nocturno
  • Armario de sonido atenuado disponible

Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Desviación de cauces
Aplicaciones para obras Desviación de cauces
Achique de barcos
Puertos y transporte Achique de barcos
Lastrado de barcazas
Construcción marítima Lastrado de barcazas