It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin Productos

Showing 25 – 48 of 90

FP Series

Godwin FP150

High Flow, Medium Head for Flood Protection The Godwin FP150 Dri-Prime® pump offers flow rates to 2,290 US GPM (520 m³/hr). The FP150 is able to automatically...
Features:
  • Dri-Prime® automatic self-priming system​
  • FM certified flood protection
  • Simple maintenance limited to checking...

FP Series

Godwin FP225

High Flow, Medium Head and Flood Protection The Godwin Dri-Prime® FP225 pump offers flow rates to 3,236 US GPM (735 m³/hr). The FP225 is able to automatically...
Features:
  • Dri-Prime® automatic self-priming system​ 
  • FM certified flood protection
  • Simple maintenance limited to checking...

Godwin GPL-50HX

Bomba de plástico Wet-Prime La Godwin GPL-50HX es una bomba portátil de gasolina ideal para químicos agrícolas, trabajos de achique general, paisajismo,...
Features:
  • Su construcción ligera y termoplástica resiste la corrosión y las sustancias químicas ligeras
  • Los sellos de...

Godwin GPP-50HX

Bomba a presión Wet-Prime La GPP-50HX de Godwin es una bomba portátil de gasolina ideal para trabajos tales como la construcción marítima, la extinción de...
Features:
  • Los sellos de cerámica y carbono prolongan la vida útil y aumentan la protección del eje y los sellos
  • Impulsor y voluta...

Serie GRL

Godwin GRL150

Lóbulo rotativo de desplazamiento positivo Las bombas volumétricas rotativas Godwin son útiles para diversos trabajos de achique in situ, como la aspiración y...
Features:
  • Caudales superiores con menos caballos de potencia permiten reducir el consumo de combustible y los costes operativos...

Serie GRL

Godwin GRL200

Lóbulo rotativo de desplazamiento positivo Las bombas volumétricas rotativas Godwin son útiles para diversos trabajos de achique in situ, como la aspiración y...
Features:
  • Caudales superiores con menos caballos de potencia permiten reducir el consumo de combustible y los costes operativos...

Serie GRL

Godwin GRL300

Lóbulo rotativo de desplazamiento positivo Las bombas volumétricas rotativas Godwin  son útiles  para diversos trabajos de achique in situ, como la aspiración...
Features:
  • Caudales superiores con menos caballos de potencia permiten reducir el consumo de combustible y los costes operativos...

Godwin GSP05

Bomba sumergible eléctrica ligera y portátil El modelo GSP05 está disponible en 0,4 kWs (0,5 hp) y ofrece un caudal de 4,4 l/s (70 US GPM) y alturas de...
Features:
  • Capacidad de funcionamiento en seco sin daño
  • Ligera, portátil y duradera
  • Cable sin efecto mecha con aliviador de...

Godwin GSP10

Bomba de uso general portátil y ligera El modelo GSP10  está disponible en 0,75 kW (1 hp) y ofrece un caudal de 5,7 l/s (90 US GPM) y alturas de elevación...
Features:
  • Capacidad de funcionamiento en seco sin daño
  • Ligera, portátil y duradera
  • Cable sin efecto mecha con aliviador de tensión

Godwin GSP20

Bomba sumergible eléctrica ligera y portátil El modelo GSP20 está disponible en 1,5 kW (2 hp) y ofrece caudales de 7 l/s (110 US GPM) y alturas de elevación...
Features:
  • Capacidad de funcionamiento en seco sin daño
  • Ligera, portátil y duradera
  • Cable sin efecto mecha con aliviador de tensión

Godwin GSP20SL

Bomba estrecha para espacios reducidos El modelo GSP20SL ofrece capacidad para caudales de 31,8 m³/h (140 US GPM) y alturas de elevación de descarga de hasta...
Features:
  • Capacidad de funcionamiento en seco sin daño
  • Portátil, fabricado en aluminio ligero y hierro fundido con camisa de...

Godwin GST05

BOMBAS PARA RESIDUOS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS El impulsor de hierro fundido de descarga lateral estándar y semivórtice permite que la GST05 maneje sólidos de...
Features:
  • Tratamiento de sólidos de hasta 25 mm (1 in) de diámetro
  • Capacidad de funcionamiento en seco sin daño
  • No se necesita...

Godwin GST10

Línea GST Sub-Prime Las bombas GST Sub-Prime son una familia de bombas sumergibles eléctricas portátiles diseñadas para aplicaciones con una alta cantidad de...
Features:
  • Tratamiento de sólidos de hasta 25 mm (1 in) de diámetro
  • Capacidad de funcionamiento en seco sin daño
  • No se necesita...

Godwin GTP-100HX

Bomba de desperdicios Wet-Prime La GTP-100HX de Godwin es una bomba de desperdicios a gasolina. Es ideal para trabajos de construcción e industriales, como las...
Features:
  • Capacidad de tratamiento de sólidos
  • Aumento de la durabilidad y la protección a través de un sello mecánico con caras de...

Godwin GTP-50HX

Bomba de desperdicios Wet-Prime GTP-50HX de Godwin es una bomba de desperdicios a gasolina. Es ideal para trabajos de construcción e industriales, como las...
Features:
  • Capacidad de tratamiento de sólidos
  • Aumento de la durabilidad y la protección a través de un sello mecánico con caras de...

Godwin GTP-80HX

Bomba de desperdicios Wet-Prime La GTP-80HX de Godwin es una bomba de desperdicios a gasolina. Es ideal para trabajos de construcción e industriales, como las...
Features:
  • Capacidad de tratamiento de sólidos
  • Aumento de la durabilidad y la protección a través de un sello mecánico con caras de...

Godwin GWP-100HX

Bomba de achique Wet-Prime La GWP-100HX de Godwin es una bomba de achique portátil a gasolina. Está concebida para bombear agua con abrasivos ligeros y...
Features:
  • Capacidad de tratamiento de semidesperdicios
  • Aumento de la durabilidad a través de un sello mecánico con caras de...

Godwin GWP-25HX

Bomba de achique Wet-Prime La GWP-25HX de Godwin es una bomba de achique portátil a gasolina. Está concebida para bombear agua con abrasivos ligeros y pequeños...
Features:
  • Mayor protección gracias al sello mecánico de cerámica y carbono
  • Impulsor y voluta de aluminio fundido
  • Carcasa de la...

Godwin GWP-50HX

Bomba de achique Wet-Prime La GWP-50HX de Godwin es una bomba de achique portátil a gasolina. Está concebida para bombear agua con abrasivos ligeros y pequeños...
Features:
  • Capacidad de tratamiento de semidesperdicios
  • Aumento de la durabilidad a través de un sello mecánico con caras de...

Godwin GWP-80HX

Bomba de achique Wet-Prime La GWP-80HX de Godwin es una bomba de achique portátil a gasolina. Está concebida para bombear agua con abrasivos ligeros y pequeños...
Features:
  • Capacidad de tratamiento de semidesperdicios
  • Aumento de la durabilidad a través de un sello mecánico con caras de...

Godwin Serie Heidra

Godwin Heidra 100NC

Extremos de bomba sumergibles hidráulicos La bomba sumergible Godwin Heidra® 100NC (antiatasco) es una bomba hidráulica sumergible muy potente pero compacta...
Features:
  • Tecnología Flygt N para funcionamiento sin atascos, alta eficiencia continua y ahorro de energía/combustible a largo...

Godwin Serie Heidra

Godwin Heidra 100SG

Extremo de bomba sumergible hidráulico Cuando la altura de succión es superior a 8,5 m (28 ft), las bombas Heidra® asumen las tareas de las que las bombas...
Features:
  • Compuerta de lodos para posibilidades de agitación anteriores a la bomba
  • Doble cierre hermético mecánico con baño...

Godwin Serie Heidra

Godwin Heidra 100TD

Bomba sumergible hidráulica Cuando la altura de succión es superior a 8,5 m (28 ft), las bombas Heidra® ® asumen las tareas de las que las bombas Dri-Prime® ®...
Features:
  • Doble cierre hermético mecánico con baño líquido para funcionamiento en seco indefinido
  • Conexiones del motor de...

Godwin Serie Heidra

Godwin Heidra 103

Bomba sumergible hidráulica Cuando la altura de succión es superior a 8,5 m (28 ft), las bombas Heidra® asumen las tareas de las que las bombas Dri-Prime® no...
Features:
  • Doble cierre hermético mecánico con baño líquido para funcionamiento en seco indefinido
  • Conexiones del motor de...