It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< Ver todo Agitadores Top-entry

Agitador de entrada superior 4850

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Rango de potencia eléctrica instalada de 2,2 a 9,0 kW y máxima fiabilidad de 6000 N
  • Rango de diámetros del impulsor de 1,5 a 2,5 m
  • Construcción resistente
  • Diseño excepcional del impulsor
  • Flexibilidad de diseño para cualquier requisito

Construcción resistente y diseño excepcional

Cada componente de los agitadores de entrada superior Flygt está diseñado para resistir decenas de miles de horas de funcionamiento continuo. Los motorreductores de ejes paralelos, en combinación con el eje de transmisión rígido y los impulsores especialmente diseñados contribuyen a un funcionamiento duradero.

Tanto si se opta por los impulsores hidrodinámicos de tres álabes Flygt estándar como si se eligen impulsores de álabes tipo «banana», el resultado es una impulsión excepcional y un caudal de gran volumen, junto con una excelente eficiencia energética. Los famosos álabes de impulsor amarillos de Flygt, con su diseño curvado, ofrecen la ventaja de las propiedades autolimpiantes para garantizar un funcionamiento antiatasco, incluso en presencia de materiales fibrosos.

Flexibilidad de diseño para cualquier requisito

La gama de agitadores de entrada superior Flygt de Xylem incluye cuatro modelos Flygt fiables que se pueden adaptar a las necesidades de proceso requeridas. Según los requisitos de agitación, Xylem puede recomendar la configuración adecuada especificando el tipo de impulsor, su número, tamaño, eje y posición.

La instalación de agitadores de entrada superior Flygt resulta ideal para el uso en:

  • Agitación de digestores
  • Agitación de almacenamiento de lodos
  • Tratamiento biológico anóxico y anaeróbico
  • Depósitos de generación de biogás agrícola

Specifications

Specifications

General Information
50 Hz kW
60 Hz kW
Propeller diameter (m)
1.5-2.5
1.5-2.5
Propeller diameter (in)
59-98
59-98
Propeller speed range (rpm)
18-44
22-59
Mixer rated motor power (kW)
2.2-7.5
2.6-9
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Reutilización del agua y las aguas residuales
Minas y canteras / Agregados - Producción Reutilización del agua y las aguas residuales
Análisis de procesos y tratamiento
Minas y canteras / Agregados - Producción Análisis de procesos y tratamiento
Clarificación
Agua potable / para consumo Clarificación
Desinfección
Agua potable / para consumo Desinfección
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Documentation & Tools