It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< Ver todo Jet Mixers

Agitador de chorro 4710

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Potencia nominal de 2,4 kW
  • Fiable de 320 N
  • Bomba N de Flygt
  • Innovador conjunto de eyector
  • Acceso y mantenimiento sencillos
  • Entorno de trabajo seguro
  • Costes de capital reducidos

La mezcla perfecta

​Los agitadores de chorro de Xylem combinan dos innovaciones de Flygt –la bomba N Flygt y el conjunto del eyector– en un potente mezclador de chorro que ofrece eficiencia contante con el menor coste posible. Este sistema montado sobre el suelo, sumamente versátil, ofrece un elevado rendimiento de mezcla tanques con niveles de líquido bajos y parcialmente llenos y también en tanques llenos.

A diferencia de las bombas de tratamiento de sólidos convencionales, que sufren pérdidas de eficiencia a causa de los atascos, las bombas N Flygt siguen bombeando de manera eficaz independientemente de los materiales que las aguas residuales puedan contener. Esto es lo que denominamos eficiencia constante. Esto es posible gracias al sistema hidráulico N autolimpiante patentado, cuyo diseño se caracteriza por aristas inclinadas mecanizadas, una ranura de alivio ampliada y un pin guía integrado. Gracias a esto se consigue el máximo tiempo de funcionamiento, la máxima eficiencia y los mínimos costes de mantenimiento.

La bomba Flygt N es un dispositivo fiable, hasta en las aplicaciones más exigentes. Además de su excepcional resistencia a los atascos, la tecnología de bomba N permite el tratamiento de lodos municipales con una concentración de sólidos secos de hasta el 8 %. Para aplicaciones abrasivas, disponemos del sistema hidráulico Hard-Iron™ duradero para mantener la bomba N en funcionamiento con su máxima eficiencia. Las bombas Flygt-N también están disponibles en versiones a prueba de la explosión.

El eyector antiatascos, minuciosamente diseñado, consta de una gran boquilla de descarga y una tubería del eyector con un orificio de entrada con una forma especial. El diámetro de las salidas de la boquilla está diseñado para permitir el paso de sólidos de cualquier tamaño que puedan entrar en la bomba. La bomba crea un flujo principal que se suministra al tanque a través de la boquilla. Cuando este flujo entra en la tubería del eyector, se induce un flujo secundario del líquido circundante.

Potencie la eficiencia con los agitadores de chorro Flygt

​El acceso al agitador de chorro y su mantenimiento resulta más sencillo porque no hay piezas mecánicas móviles dentro del tanque. En caso de necesidad de reparaciones, el personal de servicio puede acceder fácilmente a la bomba estando de pie fuera del tanque. Esto facilita y acelera las tareas de mantenimiento, con lo que se ahorra tiempo y dinero.

El riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores debido a la exposición a patógenos de las aguas residuales también se elimina prácticamente porque la bomba Flygt-N se instala fuera del tanque.

La bomba del agitador de chorro también se puede usar para cargar tanques, lo que evita la necesidad de comprar una bomba distinta para la descarga.

La instalación de agitadores de chorro Flygt resulta ideal para el uso en:

  • Depósitos de procesos de tratamiento biológico
  • Almacenaje y digestión de lodos
  • Depósitos apoyados en el suelo con acceso superior limitado

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
General Information
50 Hz, kW
60 Hz, kW
Rated power (Hz, kW)
2.4
NT3102
Flygt pump
NT3102
80
Thrust, max Hz,N
320
Nozzle diameter (mm)
80
Product Data
50 Hz, kW
60 Hz, kW
Ejector pipe outlet diameter (mm)
150
150
Nozzle outlet diameter (mm)
80
80
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documents