It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< Ver todo Single Speed Mixers

Agitador compacto 4620

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Rango de potencia nominal del motor de 1,5 a 1,7 kW y rango fiable de 100 a 300 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,210 m (8,3 pulgadas)
  • Motor de accionamiento directo compacto y robusto
  • Active Seal™ para cero fugas
  • Sistema hidráulico de tratamiento de fibras sin atascos
  • Coste de instalación bajo

Diseñado para ofrecer una alta fiabilidad y costes de energía bajos

Los componentes del agitador compacto Flygt no solo se han diseñado para ofrecer un funcionamiento fiable y una mezcla eficiente, también para reducir los costes energéticos.

El motor de inducción de jaula de ardilla de Flygt de Xylem está fabricado para proporcionar durabilidad y fiabilidad. El devanado del estátor está tratado con impregnación con resina y cuenta con la calificación de Clase C de 180 ºC (355 ºF) para una excelente resistencia al sobrecalentamiento.

El Plug-In Seal Flygt cuenta con el sistema Active Seal para reducir las fugas a cero en la carcasa del estátor. Las ranuras cortadas con láser de las caras internas del sello actúan como una micro-bomba que fuerza el retorno de cualquier líquido presente en la unidad de accionamiento al lado de líquidos del búfer. La carcasa del sello, con el líquido de barrera, ayuda a lubricar y enfriar el sello, garantizando una transferencia de calor eficiente incluso funcionando en seco.

Los álabes del impulsor, diseñados para generar la máxima impulsión con un uso de energía mínimo, con su diseño curvado, permiten el paso de materiales muy fibrosos, mientras que el diseño de núcleo amplio desvía los materiales fibrosos.

Es posible aumentar la eficiencia del agitador en hasta un 15 % en el agua, y aún más en líquidos viscosos, con el anillo de chorro de agua opcional, y a la vez reducir aún más el consumo de energía.

Instalación y mantenimiento sencillos

Los equipos Flygt son suficientemente rígidos para resistir el peso y las fuerzas de reacción ejercidas por el agitador durante su vida útil. No solo es resistente, además su mantenimiento es sencillo.

Los agitadores compactos Flygt se suelen instalar a lo largo de barras guía rígidas a profundidades apropiadas para optimizar la eficiencia de la mezcla, y para ayudar a resistir la fatiga provocada por fuerzas muy fluctuantes dentro del tanque. Si se utilizan junto con equipos de elevación Flygt, los sistemas de barras guía permiten un fácil acceso para tareas de inspección y mantenimiento.

Subir y bajar agitadores compactos Flygt con equipos de elevación Flygt resulta tan fácil y cómodo como seguro. El pescante aprobado por la CE se monta en un soporte en su extremo inferior que permite girar el pescante fácilmente. Para reducir el coste de la inversión, un pescante se puede usar para varios agitadores.

La instalación de agitadores compactos Flygt resulta ideal para el uso en:

  • Tratamiento de lodos activado como ASP convencional o reactor por lotes secuencial
  • Depósitos de retención de lodos
  • Depósitos de igualación
  • Agitación de estación de bombeo
  • Agitación de cámaras de granos
  • Depósitos de cloración
  • Bandejas de pasta de papel
  • Depósitos de agua de extinción

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
General Information
50 Hz kW
60 Hz kW
Thrust range Hz,N
100-300
100-300
Propeller diameter (m)
0.21
0.21
Propeller diameter (in)
8.3
8.3
Mixer rated motor power (kW)
1.5
1.7
Rated power (hp)
2.3
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Desinfección
Aguas pluviales e inundaciones Desinfección
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Grupos de presión
Piscinas comerciales Grupos de presión
Documentation & Tools

Documents