It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< Ver todo Single Speed Mixers

Agitador de baja velocidad 4460

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Rango de potencia en el eje de 5,7 a 6,3 kW y rango fiable de 1400 a 4500 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de ahorro de energía de 1,4 a 2,5 m (55 - 98 pulgadas)
  • Motor fiable Clase H
  • Cierres herméticos eje fiables
  • Sistemas de barras guía para cualquier depósito
  • Equipo de elevación cómodo y seguro

Diseñado para ofrecer una alta fiabilidad

Los agitadores de baja velocidad de Flygt disponen de varios componentes que contribuyen a un funcionamiento fiable y un coste de energía reducido, incluidas hélices de bajo consumo, motores H de clase fiables y sellos del eje fiables.

El exclusivo diseño de la hélice Flygt de Xylem maximiza la cantidad de empuje suministrada al tiempo que minimiza el consumo de energía. Diseñada para una excelencia hidráulica con materiales de gran resistencia, la exclusiva pala banana de Flygt, las hélices de gran diámetro con "backswept" y el diseño autolimpiable proporcionan un rendimiento sin obstrucciones que dura.

El motor de inducción de jaula de ardilla de Flygt de Xylem está fabricado con gran cuidado para proporcionar durabilidad y fiabilidad. El bobinado del estátor está impregnado por goteo en resina y está clasificado como de Clase H 180 grados C (355 grados F) para proporcionar una excelente resistencia al sobrecalentamiento y una vida útil excepcionalmente larga.

El sellado del eje mecánico de Flygt, un componente vital para un funcionamiento fiable, dispone de un diseño único con un fluido de barrera intermedio. Fabricados con carburo de volframio resistente a la corrosión (WCCR), los sellos de Flygt, especialmente fabricados, proporcionan una excepcional resistencia mecánica y unas propiedades de deslizamiento excelentes. Esto genera un desgaste significativamente menor entre las superficies del sello. También reduce el riesgo de fugas y prolonga la vida útil del sello.

Fiable y fácil de instalar

Los equipos Flygt son suficientemente rígidos para resistir el peso y las fuerzas de reacción ejercidas por el agitador durante su vida útil. No solo es resistente, también es fácil de usar.

Los agitadores de baja velocidad Flygt se instalan a lo largo de barras guía rígidas a profundidades apropiadas para optimizar la eficiencia de la mezcla y para ayudar a resistir la fatiga provocada por fuerzas muy fluctuantes dentro del tanque. Si se utilizan junto con equipos de elevación Flygt, los sistemas de barras guía permiten un fácil acceso para tareas de inspección y mantenimiento.

Subir y bajar agitadores de baja velocidad Flygt con equipos de elevación Flygt resulta tan fácil y cómodo como seguro. El pescante aprobado por la CE se monta en un soporte en su extremo inferior que permite girar el pescante fácilmente. Para reducir el coste de la inversión, un pescante se puede usar para varios agitadores.

La instalación de agitadores de baja velocidad Flygt resulta ideal para el uso en:

  • Tratamiento de lodos activado: tratamiento convencional, zanja de oxidación, reactor por lotes secuencial
  • Depósitos de agua
  • Prevención contra hielo
  • Oxigenación en lagos y puertos
  • Depósitos de generación de biogás

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
General Information
50 Hz kW
60 Hz kW
Shaft power (Hz, kW)
5.7
6.3
Thrust range Hz,N
1400-4600
2000-4500
Propeller diameter (m)
1.4-2.5
1.4-2.5
Propeller diameter (in)
55-98
55-98
Propeller speed range (rpm)
36-69
43-72
Mixer rated motor power (kW)
8.4
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Desinfección
Aguas pluviales e inundaciones Desinfección
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Biogás
Agricultura y riego Biogás
Documentation & Tools

Documents