It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

< Ver todo Adaptive Mixers

Agitador de baja velocidad 4320

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Controlador de velocidad variable integrado y acoplado con un agitador de alta eficiencia, que eliminan la necesidad de un excitador de frecuencia variable (VFD) externo.
  • La eficiencia del motor es comparable a los niveles de Super Premium IE4, con velocidad totalmente ajustable
  • Una eficiencia hidráulica superior combinada con una mejora de eficiencia del motor y velocidad variables, que le ofrece la fiabilidad que necesita su proceso y genera una eficiencia energética sin igual.
  • Reduce drásticamente la huella de carbono: los ahorros de energía pueden permitir recuperar la inversión en un tan solo un par de años​ ​
  • Ajuste fácilmente la velocidad sin extraer el agitador: equipado con controles de velocidad remotos fáciles de usar que se pueden montar en el lateral del depósito o en un cuarto de control para facilitar el acceso.
  • Tres tamaños de bombas de hélice en versiones de dos o tres álabes: 1,4, 2,0 y 2,5 m (55, 79 y 98 pulgadas) para una amplia gama de necesidades de mezclado
  • Dos opciones de motor con potencia nominal de 2, 4 y 8 kW
  • Las opciones de bombas de hélice y rango de velocidad proporcionan una amplia gama de confianza para prácticamente cualquier aplicación de agitación sumergida.

 

EFICACIA POR DISEÑO - DISEÑADO PARA HOY, AJUSTABLE PARA MAÑANA

Los agitadores Flygt 4320 de Xylem combinan la fiabilidad y un funcionamiento resistente con una eficiencia energética incomparable fácil de controlar y adaptar. Se pueden adaptar a los caudales y las cargas actuales, con la flexibilidad necesaria para cambiar rápidamente con el fin de dar respuesta a las demandas estacionales. Además, permiten seguir disponiendo de la reserva de energía necesaria para ajustarse a futuros caudales a medida que los requisitos de impulsión aumenten. Flygt 4320 puede proporcionarle la impulsión que necesita para lograr los objetivos de mezcla y tratamiento, con un consumo de energía mínimo, hoy, mañana y en el futuro.

 ​Flygt 4320 también mejora la optimización de los procesos. Al realizar modificaciones de procesos se pueden cambiar los requisitos de impulsión en hasta un 50 %. Flygt 4320 proporciona la versatilidad de mezcla necesaria para ajustarse a los cambios de procesos sin poner en peligro la mezcla ni sacrificar la eficiencia energética. Gracias a esto, se evitan preocupaciones por lo que respecta al posible impacto de las modificaciones de procesos sobre los requisitos de impulsión para la mezcla. Las velocidades de mezcla se pueden cambiar con solo pulsar un botón, de manera rápida y fácil, dejando todo el control en manos del usuario. La facilidad y versatilidad permiten lograr un nivel superior de optimización general de los procesos, con lo que se consiguen aún más ahorros de energía. Los agitadores Flygt 4320 resultan ideales para procesos de lodos activados que requieren ajustes de los niveles de aireación, el cambio de las zonas de aireación / anóxicas, el cambio de operaciones de captación, o el cambio de las concentraciones de MLSS. ​

SEGUROS, FIABLES, RESISTENTES

​Al igual que sucede con todos los agitadores Flygt, el modelo Flygt 4320 es producto de más de cinco décadas de experiencia e innovación. Diseñamos y desarrollamos todos nuestros componentes internamente en nuestra empresa, lo que garantiza calidad y fiabilidad. Los agitadores Flygt 4320 son fáciles de instalar, con todas las ventajas de un excitador de frecuencia variable externo sin la complejidad de construcción, lo que permite una puesta en marcha más rápida y costes de construcción inferiores.​

Los agitadores Flygt 4320 se han diseñado con arranque y parada suave, para reducir el desgaste y la fatiga. El ajuste para los requisitos de impulsión actuales reduce aún más la tensión y el desgaste durante períodos con una necesidad de impulsión inferior. En combinación, el agitador Flygt 4320 proporciona una mayor duración y una necesidad de mantenimiento inferior. Tal como sucede con todos los agitadores de baja velocidad Flygt, subir y bajar el agitador para realizar tareas de mantenimiento resulta fácil, cómodo y seguro con los equipos de elevación Flygt. ​

Ajustable. Eficiente. Funcionamiento optimizado. Simple. Fiable.​

Specifications

Specifications

General Information
Flygt 4320 Adaptive Mixer
Installation method
100x100 mm (4x4 in.)
Mixer rated motor power (kW)
150x150 mm (6x6 in.)
Propeller speed range (rpm)
1.1-5.5 kW (1.5-7.5 hp)
Efficiency (N/kW)
0-70 rpm
Propeller diameter (in)
up to 1700
Propeller diameter (m)
1.4 m (55 in.), 2.0 m (79 in.), 2.5 m (98 in.)
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Desinfección
Aguas pluviales e inundaciones Desinfección
Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Documentation & Tools

Brochures