It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?
Xylem proporciona la solución llave en mano más fácil de implementar, y aun así más completa, para la obtención de datos batimétricos. Las correcciones de la velocidad del sonido se descargan inalámbricamente sobre la marcha y se interpolan tanto en el espacio como en el tiempo. En el campo, esto es sinónimo de precisión con una eficiencia incomparable que ofrece beneficios para la programación y el presupuesto de cualquier proyecto de prospección.
Incluso las revisiones complicadas no exigirán la compra del software complejo y especializado con funciones no deseadas. Nuestra solución se ha creado en torno a un software fácil de usar, con reticulación e interpolación de datos automática. La creación de perfiles de velocidad de la columna de agua completa, en combinación con el exclusiva sondeo de profundidad de 5 haces y el rastreo acústico del fondo (para el posicionamiento del barco cuando se pierde el GPS) proporciona una solución de prospección fiable y completa en un solo paquete.
All fields required.