It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?
Xylem diseña, fabrica y desarrolla instrumentos de precisión para mediciones acuáticas y atmosféricas. Desde boyas de monitorización medioambiental, telemetría inalámbrica, sensores meteorológicos, calidad del agua y sensores de velocidad del agua hasta la visualización y el alojamiento de datos basados en la web, Xylem puede ayudarle. Nuestras capacidades de integración pueden proporcionar soluciones de sistemas completos, como estaciones meteorológicas independientes, sistemas de monitorización meteorológica en carreteras, sistemas de tráfico de buques para meteorología marina y sistemas meteorológicos para puertos.
Los datos meteorológicos permiten una preparación adecuada para ayudar a controlar los efectos que el tiempo podría tener en la población y el entorno. Estos datos tienen que ser precisos y el equipo debe poder resistir las condiciones más arduas. Podemos lograr las dos cosas.
Presión barométrica
Sensores de presión barométrica, miden cambios de presión barométrica, lo que indica el movimiento de frentes meteorológicos.
Radiación solar
La radiación solar es la energía radiante emitida por el sol. La radiación solar propicia la circulación atmosférica y supone casi toda la energía disponible para la tierra.
Velocidad/dirección del viento
La velocidad y la dirección del viento se determinan mediante gradientes de la presión atmosférica, o las regiones entre frentes meteorológicos, ya que el aire se mueve en la dirección de un sistema de baja presión. Cuanto más pronunciado sea el gradiente, más fuerte será el viento.
Humedad relativa
El contenido de humedad del aire se describe normalmente con una medición de la humedad relativa. La humedad relativa es la proporción de contenido del vapor de agua en el aire hasta la concentración más alta posible de vapor de agua que el aire puede contener.
Temperatura
La temperatura del aire se mide para numerosas aplicaciones. La temperatura se ve afectada por la radiación solar, la latitud, el movimiento de las masas de aire y las masas de agua o tierra cercanas.
Tanto si se trata de una solución para permitir la monitorización desatendida de todo un conjunto de instrumentos como si se trata de una solución de meteorología/tiempo sencilla, nuestra experiencia garantiza una monitorización fiable a largo plazo en cualquier tipo de entorno.
All fields required.