It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt Concertor DP

Flygt Concertor DP wastewater pump with gateway connectionConcertor® DP es una solución de bombeo fiable y energéticamente eficiente que incorpora autolimpieza de bombas y conexión de pasarela al sistema de control existente en su planta. Este sistema es escalable a tantas bombas como requiera su aplicación, con una puerta de enlace por bomba. La puerta de enlace también sirve como controlador de encendido/apagado de reserva.

Benefíciese de un rendimiento de la bomba fácilmente ajustable y reduzca sus costes operativos con Concertor DP.

  • Detección de atascos y autolimpieza de la bomba
  • Arranque y parada suaves
  • Rendimiento del motor equivalente a IE4 
  • Rotación siempre correcta del impulsor
  • Protección del motor integrada
  • Asistente de configuración
  • Comunicación con sistemas externos
  • Alarmas locales y remotas e historial
  • Control externo del proceso

Si aún no dispone de un algoritmo de control de procesos, explore el Concertor XPC llave en mano. Viene preprogramado para aplicaciones de aguas residuales y puede personalizarse para satisfacer sus necesidades exactas a través de CODESYS.

Concertor DP ayuda a superar los siguientes puntos débiles

Explora el resto de la familia Flygt Concertor

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Concertor N

Concertor® N es una bomba altamente fiable, flexible y energéticamente eficiente para el funcionamiento on/off en una estación de bombeo.

Xylect

Compare pump performance curves, review drawings and technical details, and configure your Concertor pump using our powerful Xylect web tool.