It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Inspección de tuberías

Soluciones para la detección de fugas y presión para evitar fallos graves

Las fugas en cualquier tipo de tubería de presión pueden ser precursores de fallos mayores en todas sus operaciones, lo que causa costosos tiempos de inactividad, pérdida de agua, niveles de confianza reducidos y potencialmente conduce a daños ambientales. Xylem va más allá del "cerdo de tuberías" estándar para ofrecer soluciones de inspección de tuberías más inteligentes. Nuestras plataformas de detección y mapeo de fugas le ayudan a identificar y abordar pequeñas fugas antes de que se conviertan en fallos mayores y más graves. 

Soluciones tecnológicas de inspección de tuberías

Asignación generada en campo con la plataforma de inspección de tuberías SmartBall®

La plataforma SmartBall® es una herramienta de detección y mapeo de fugas de flujo libre que se utiliza para evaluar tuberías de agua presurizada y aguas residuales de 8 pulgadas o más. Puede detectar fugas de hasta 0,028 gal/min (0,11 litros), con una precisión de ubicación típica de 6 pies (1,8 metros). Esta innovadora tecnología proporciona una solución no invasiva para evaluar la integridad de la tubería y minimizar las interrupciones del servicio.

Detección acústica de fugas con inspección Sahara®

Nuestra plataforma de inspección Sahara® utiliza una herramienta multisensor conectada para identificar acústicamente las fugas y, a la vez, proporcionar información en tiempo real sobre el estado de las tuberías. El sensor, conectado a la superficie mediante un amarre, permite a los operadores controlar su movimiento apretándolo hacia delante y hacia atrás para identificar y confirmar con precisión cualquier anomalía, como fugas y localizar sus ubicaciones exactas dentro de la tubería, todo sin interrumpir el servicio.

Productos y servicios relacionados