It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Trasiego de diésel

Soluciones fiables de gestión de combustible para la seguridad en el agua

Si alguna vez se ha quedado sin combustible mientras estaba en el agua, sabe lo vital que puede ser una bomba de transferencia diésel. No solo puede ayudarle a transferir diésel entre los tanques de combustible de popa y de avance, sino que también puede volver a cebar el motor en caso de emergencia, lo que facilita el reinicio.  

Xylem ofrece una gama de bombas de vanos deslizantes Jabsco y kits de bombas en línea y sumergibles combinados compactos Rule, todos los cuales están protegidos contra emisiones para eliminar el riesgo de combustión. 

Tipos de bombas de combustible diésel para uso marino

Rule ha desarrollado una familia compacta de bombas de combustible sumergibles y en línea combinadas y kits de bombas portátiles diseñados para una amplia variedad de usos, tanto a bordo como en tierra. Hay cuatro modelos en la serie Slimline, que incluyen filtros para su uso en modo sumergible o, cuando se extrae el filtro, para su uso en modo de bombeo en línea. Además de transferir combustible, estas bombas pueden bombear agua de sentina desde espacios reducidos y usarse para duchas de cubierta, lavado general, trasvase de agua y diésel o para el invernaje del motor. 

Para embarcaciones más grandes con varios tanques de combustible, la línea Jabsco de bombas de vanos deslizantes ofrece la seguridad y fiabilidad que los propietarios de embarcaciones esperan de esta legendaria marca marítima. Estas bombas autocebantes con capacidad nominal continua están disponibles en diversos tamaños y configuraciones y cumplen con las normas USCG 183.410 e ISO 8846 MARINA (protección contra ignición).