It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Guatemala. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

e-NSC -Bombas de aspiración en hierro fundido

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

Especificaciones

  • Salida: hasta 1800 m³/h
  • Altura: hasta 160 m
  • Fuente de alimentación: trifásica 50 y 60 Hz
  • Potencia: de 0,25 kW hasta 355 kW
  • Presión máxima de trabajo: 16 bar
  • Temperatura del líquido bombeado: de -25°C a + 140°C

Llevamos las bombas de aspiración a un nuevo nivel

Las bombas de aspiración e-NSC de Lowara combinan alta eficiencia con alta flexibilidad en cuanto a instalación, opciones de material y temperatura. Esto hace que la e-NSC sea la elección natural para el transporte de agua, sistemas de calefacción y enfriadores hidráulicos, sistemas de protección contra incendios y un gran número de aplicaciones industriales.

Alta eficiencia

Los nuevos sistemas hidráulicos de alta eficiencia, que superan el nivel ErP2015 y los motores IE3, establecen la base para unos costes de operación muy bajos. Para optimizar aún más los costes de funcionamiento, la e-NSC puede equiparse con un controlador de bomba de velocidad variable Hydrovar (hasta 45 kW). En instalaciones con una gran variación en la demanda, puede ahorrar hasta un 70% del coste energético en comparación con una bomba de velocidad fija.

Larga vida útil & mantenimiento fácil

El diseño robusto, los diferentes tamaños de bastidor de los rodamientos y los anillos de desgaste reemplazables en acero inoxidable garantizan una larga vida útil. La e-NSC también está diseñada para un mantenimiento fácil y todos los puntos de servicio son fáciles de ver y manipular para reducir los tiempos de inactividad.

Exactamente la configuración correcta

La e-NSC es la solución correcta para miles de líquidos. Las opciones de los materiales van desde el hierro fundido al acero inoxidable dúplex y a diferentes opciones mecánicas de la junta.

Las bombas de aspiración e-NSC tienen tres posibles configuraciones:

  • Montada en bancada (eje solo o completo con acoplamiento y motor)
  • Eje acople
  • Acoplada - compacta
Specifications

Specifications

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Agua de lastre
Sector marino Agua de lastre
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Grupos de presión
Atracciones y parques acuáticos Grupos de presión
Grupos de presión
Atracciones de surf Grupos de presión
Grupos de presión
Piscinas comerciales Grupos de presión
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect
Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochure

Technical Brochure