It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Filtro de disco Ultrascreen

Descripción general Sectores y aplicaciones Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto
  • Validado conforme a los protocolos de California Título 22 hasta 16 gpm/ft2, la tasa de flujo de filtro con disco más alta del sector
  • Asume con facilidad picos de TSS de hasta 150 mg/l sin que se produzcan atascos, en comparación con el rendimiento de 50 a 70 mg/l de otros sistemas de filtro con disco
  • El lavado durante el funcionamiento reduce las unidades necesarias y nivela el flujo dirigido a las unidades de desinfección, aumentando de este modo la eficiencia de la desinfección
  • Configuración “plug and play” compacta y modular que permiten una rápida puesta en marcha y reducir los costes de construcción
  • Los costes operativos más reducidos de su clase, con secciones de filtro de malla de acero inoxidable duradero
  • Facilidad de mantenimiento por diseño con instalación por encima del suelo, mallas por secciones para facilitar la limpieza y la sustitución, fácil acceso sin necesidad de herramientas especiales

Rendimiento superior para aplicaciones de reutilización y tratamiento terciario

​El filtro de disco Leopold® Ultrascreen® de Xylem aporta la resistencia y durabilidad del acero inoxidable a las aplicaciones de reutilización y tratamiento terciario. Validado según el Título 22 de California para la reutilización, con tasas de carga de hasta 16 gpm/ft2, ofrece la tasa de carga más alta certificada que cualquier filtro de disco pueda ofrecer, de hasta 2,5 veces el caudal de otros sistemas. El filtro de disco Ultrascreen también puede hacer frente a cargas de sólidos más altas que cualquier otro filtro de disco, de hasta 150 mg/L sin atascos, en comparación con los 50-70 mg/L de los filtros de disco de tela. Ha demostrado incluso la capacidad de cumplir con requisitos del Título 22 de menos de 2 NTU al tratar niveles de turbidez de los afluentes de hasta 20 NTU.

La clave es el diseño exclusivo que dirige el flujo entre dos pantallas de malla de acero giratorias. La rotación continua del disco pone los sólidos en contacto con las pantallas en un ángulo agudo, atrapando partículas que son incluso más pequeñas que la malla. La unidad realiza un lavado mientras permanece en servicio, de manera que ofrece una superficie de filtro limpia al caudal entrante y nivela los flujos directos salida para la desinfección aguas abajo. El filtro de disco Ultrascreen mejora todos los tipos de desinfección, reduciendo la demanda de cloro y aumentando la transmisibilidad de UV.

Las numerosas características ajustables de los filtros de disco Ultrascreen permiten adaptarse a los cambios de las condiciones, ajustando la velocidad de rotación, el tiempo del ciclo de lavado y los niveles de afluente en las zonas de alimentación para optimizar las operaciones y conservar energía. El lavado altamente eficiente solo requiere del 0,5 al 2 % del flujo directo, con lo que se reducen los costes de bombeo y se añade una carga adicional mínima al sistema de captación. En combinación con la alta capacidad de caudal y carga de sólidos, el filtro de disco Ultrascreen evita preocupaciones por lo que respecta a los caudales máximos o a contratiempos temporales del clarificador. Permite continuar con los trabajos de manera fiable y cumpliendo las normativas.

Fácil de utilizar y mantener, con los costes de ciclo de vida más bajos de su clase

El filtro de disco Ultrascreen es compacto y modular, con facilidad «plug and play», de manera que se reduce el espacio de construcción que ocupa y se facilita una puesta en marcha rápida y sencilla. Gracias a su alta capacidad de carga hidráulica y su función de lavado en servicio (sin necesidad de proporcionar unidades adicionales para ocuparse del flujo durante el lavado), el filtro de disco Ultrascreen requiere menos unidades para tratar los flujos de diseño, con lo que se reducen los costes de construcción. El diseño compacto y la necesidad de menos unidades también lo hacen ideal para incorporarlo a plantas existentes que afrontan requisitos de descarga más estrictos.

Su diseño por encima del suelo proporciona un acceso fácil y seguro. Solo requiere herramientas manuales simples y se puede acceder a todos los componentes fácilmente. Los discos de malla de acero inoxidable están divididos en ocho secciones ligeras, por lo que se pueden retirar fácilmente para su limpieza química o sustitución. Gracias a la duración del acero inoxidable y la cantidad inferior de discos que se debe mantener, el filtro de disco Ultrascreen exige muy poco tiempo al operador, que queda libre para dedicarse a otras tareas.

Por su construcción resistente en acero inoxidable, los discos de malla duran hasta 10 años, el doble que los discos de medio de tela. Los componentes importantes como los rodamientos del eje y las cadenas de transmisión quedan fuera del depósito de tratamiento, de manera que se mantienen fuera del agua de proceso y su duración es superior. El filtro de disco Ultrascreen ofrece un acabado limpio de fácil mantenimiento que durará más años que cualquier sistema comparable.

Sectores y aplicaciones

Sectores y aplicaciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Ganadería y avicultura Suministro de agua
Reutilización > Tratamiento terciario Filtración
Documentación y herramientas

Documentos