It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sistemas de desinfección por UV

Mostrando 1 – 13 de 13

Sistema de desinfección por UV Serie A/B-PE

  • Sistema UV compacto para agua de mar y aplicaciones en medios corrosivos
  • Caudal máximo de 400 m³/h (2,5 MGD)
  • Reactor anticorrosión de polietileno de...

Sistema de desinfección por UV Serie Aquada

  • Sistema UV compacto y económico para aplicaciones de desinfección de agua en residencias, comercios y pequeñas industrias 
  • Caudal máximo de 10 m³/h...

Sistema de desinfección por UV Serie BX

  • Sistema UV compacto para aplicaciones de desinfección de agua potable en municipios e industrias
  • Caudal máximo de 2.100 m³/h (13 MGD)
  • Tipo aprobado por...

Sistema de desinfección por UV Serie K143

  • Adecuado para la desinfección de agua potable
  • Caudal máximo de 11.500 m³/h (70 MGD)
  • Rendimiento validado mediante bioensayo de última generación...

Sistema de desinfección por UV Serie LBX

  • Adecuado para la desinfección de aguas residuales, reutilización de agua, agua potable y agua industrial
  • Caudal máximo de 2.100 m³/h (13...

Sistema de desinfección por UV Serie ME

  • Desinfección por UV para agua de alta calidad (potable, de alta pureza o ultrapura) para los sectores de cosmética, farmacéutica o...

Sistema de desinfección por UV Serie TE 450

  • Módulo UV adecuado para desinfección en espacios vacíos en tanques o desinfección desde la superficie 
  • Adecuado para aplicaciones dentro y fuera del...

Sistema de desinfección por UV TAK 55

  • Adecuado para desinfección de aguas residuales (primaria, secundaria o terciaria), reutilización de agua y acuicultura 
  • Sistema modular para diseño...

Sistema de desinfección por UV TAK Smart

  • Sistema UV adecuado para desinfección de aguas residuales, acuicultura, agua de procesos y reutilización de agua en canales abiertos
  • Caudal máximo de...

Sistema de desinfección UV Quadron

  • Adecuada para la desinfección de agua potable y aplicaciones industriales de hasta 4000 m³/h (26 MGD)
  • Rendimiento validado mediante bioensayo de...

Spektron UV

Sistema de desinfección UV Spektron Industrial

  • Adecuado para la desinfección de agua potable y aplicaciones industriales con caudales de 0,5 a > 150 m³/h (2 gpm a > 0,95 MGD)
  • Lámparas UV Ecoray® de...

Sistema de tratamiento del agua de desinfección por UV Spektron

  • Adecuado para la desinfección de agua potable y aplicaciones industriales con caudales de 0,5 a > 4000 m³/h (2 gpm a > 26 MGD)
  • Rendimiento validado...

Tratamiento de aguas residuales por UV Duron

  • Adecuado para desinfección de aguas residuales (primaria, secundaria o terciaria), reutilización de agua, acuicultura y desbordamiento de aguas...