Especificaciones
Bombas de alta eficiencia con tecnología ECM y rotor de imán permanente. El ecocirc PREMIUM puede ser accionado tanto en la velocidad ajustada automáticamente como en la velocidad manual, lo que la hace adecuada para aplicaciones como calefacción radiante (sistemas de uno y dos tubos), calefacción por suelo radiante y superficies, alimentación de calderas, estaciones solares y aplicaciones similares.
El impresionante diseño de motor esférico sin eje tiene un único rodamiento autoalineable y ningún eje, lo que reduce significativamente el número de piezas costosas y complicadas. Y, por supuesto, ecocirc PREMIUM ofrece una alta eficiencia, el EEI supera el nivel ErP 2015.
El ecocirc PREMIUM es un circuladora verdaderamente fiable con tecnología antibloqueo, protección contra funcionamiento en seco y limitación de corriente de arranque. La tecnología antibloqueo evita con eficacia que la magnetita entre en la cámara del rotor, evitando así el bloqueo incluso en sistemas antiguos. La protección contra la marcha en seco y la limitación de la corriente de arranque impiden que el motor se sobrecaliente si funciona en seco y dañado por altas corrientes de arranque.
Eventualmente las bombas viejas necesitan ser reemplazadas. Con la nueva gama de ecocirc de alta eficiencia, se paga para reemplazar una bomba de velocidad fija de bomba de 5 años de edad ya en la actualidad. La diferencia en la eficiencia hace que la inversión sea rentable ya después de dos años (dependiendo del tiempo de operación).
La guía de reemplazo contiene información sobre como para modelos de reemplazo para más de 2000 circuladoras. Encuentre la lista completa aquí.
Herramienta de selección de productos Xylem