Especificaciones
El enfoque de alta eficiencia, el rendimiento hidráulico optimizado para el control de velocidad variable y la huella compacta hace que la bomba en línea e-LNE sea la elección perfecta para aplicaciones de servicios de edificios exigentes.
Los nuevos sistemas hidráulicos de alta eficiencia, que superan el nivel ErP2015 y los motores IE3, establecen la base para unos costos de operación muy bajos. El sistema hidráulico está optimizado para el control de velocidad variable y, cuando se equipa con un controlador de bomba Hydrovar, es posible un ahorro de energía de hasta un 70%.
El diseño robusto, los diferentes tamaños de bastidor de rodamientos y los anillos de desgaste reemplazables en acero inoxidable garantizan una larga vida útil. El e-LNE también está diseñado para facilitar el mantenimiento y todos los puntos de servicio son fáciles de alcanzar para reducir el tiempo de inactividad.
Herramienta de selección de productos Xylem