It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bombas de cámara partida y doble succión

Mostrando 1 – 5 de 5

Flygt | Serie Flygt A-C

9800 WS

  • Caudales de 10.000 a 220.000 gpm (2000 a 50.000 m3/h)
  • Alturas de bombeo de 10 a 600' (3 a 175 m)
  • Descarga de 24 a 66 pulgadas (610 a 1676 mm)
  • Entre 245...

Bell & Gossett | Bombas de doble succión

Bombas centrífugas de doble succión de tamaño pequeño y mediano Serie HSC-S

  • Diseño de cámara partida horizontalmente, de doble aspiración, monofase y acoplamiento largo, y construcción en hierro fundido con bronce...

Bell & Gossett | Bombas de doble succión

Bombas centrífugas de doble succión y ahorro de espacio, Serie VSX

  • Cobertura hidráulica para satisfacer todos los requisitos de diseño
  • Voluta y placas de cubierta: Hierro fundido ASTM A159 (35.000 psi)*
  • Impulsor:...