It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Descripción general Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto
  • Reducen el consumo energético en hasta un 25 % 
  • Garantía ampliada (14.000 horas)
  • Revestimiento DuraCoat con mejores propiedades antienvejecimiento
  • Más resistentes y robustas
  • Fabricación propia

Xylem fabrica las lámparas Ecoray en su fábrica de Alemania según los requisitos más estrictos. Las lámparas Ecoray están tratadas con la innovadora capa de protección DuraCoat de Xylem, que ofrece lámparas más robustas que proporcionan un consumo energético inferior y un funcionamiento más seguro para lograr los objetivos de desinfección. Las lámparas Ecoray se prueban individualmente conforme a ISO 9001. La producción y la logística se certifican de acuerdo con ISO 14001.

Documentación y herramientas

Documentos

Ecoray Lamps flyer