It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Descripción general Especificaciones Soluciones Documentación y herramientas Tecnología
Descripción general

Disponible para alquiler

Descripción general

Características del producto
  • REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO HASTA EN UN 50%
  • AUMENTO DEL TIEMPO DE ACTIVIDAD DEL MEZCLADOR
  • MEJORE LA RESILENCIA DEL PROCESO
  • REDUZCA EL INVENTARIO DEL MEZCLADOR

Gracias a su capacidad de adaptar y ajustar la potencia a la demanda real, la gama Xylem de agitadores adaptativos Flygt representa un nuevo nivel de rendimiento de agitación. Los mezcladores adaptativos compactos Flygt Serie 4200 revolucionan la industria de tratamiento de aguas residuales permitiendo un control y una adaptabilidad completos en el proceso de mezcla. Junto a su variador de frecuencia integrado, el sistema hidráulico optimizado y el motor de equivalencia IE4 de alta eficiencia, estas capacidades mejoradas ofrecen al cliente una serie de ventajas incomparables.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO HASTA EN UN  50%

Tanto si controla el mezclador desde el lado del depósito como si lo gestiona desde una sala de control, los mezcladores adaptativos Flygt 4200 proporcionan un ahorro importante. Adaptando la potencia a la demanda real, ahorran costes operativos y optimizan la eficiencia del proceso.

AUMENTO DEL TIEMPO DE ACTIVIDAD DEL MEZCLADOR

Reduzca el desgaste gracias al alto rendimiento del mezclador incluso a bajas velocidades. La protección automática frente a sobrecargas del motor reduce el riesgo de tiempos de inactividad durante el proceso.

MEJORE LA RESILENCIA DEL PROCESO

Cuente con flexibilidad completa e inmediata con Flygt serie 4200. Mediante control manual del lado del depósito o gestión integrada SCADA, podrá garantizar que el mezclador se adaptará tanto a cambios planificados como imprevistos manteniendo la eficiencia. 

REDUZCA EL INVENTARIO DEL MEZCLADOR

Los mezcladores Flygt serie 4200 disponen de varios puntos de servicio, pudiendo implementarse en distintas aplicaciones, reduciendo la necesidad de un inventario de mezcladores y repuestos y la inversión económica en reparaciones o sustituciones.

Sistema de mezclador escalable

Tanto si elige un mezclador estándar como uno ajustable, el Flygt serie 4200 le garantizará un rendimiento incomparable para satisfacer las exigencias de su proceso de desplazamiento. 

AD - CONTROL ESTÁNDAR

El sistema estándar con control preinstalado incorpora numerosas y valiosas características  integradas que ofrecen un ahorro de energía, capacidades de protección autónoma de clave y escalabilidad para la funcionalidad ADF en una etapa posterior. Resulta sencillo sustituir cualquier mezcladora compacta convencional sin modificación alguna de la infraestructura.

ADF - CONTROL FLEXIBLE  

Prepare su Flygt 4220 o 4230 para operaciones remotas y al lado del depósito añadiendo la puerta de enlace FPG 415 con E/S analógica y Fieldbuses. La sencilla conectividad y conexiones con el panel del operador permiten disfrutar de funciones de supervisión integradas, garantizando así un funcionamiento del mezclador óptimo dondequiera que se encuentre.

Especificaciones

Especificaciones

Información del motor
Flygt 4220
Flygt 4230
Velocidad, máx.
800 rpm
290 rpm
Tipo
Motor de imán permanente síncrono
Motor de imán permanente síncrono
Eficiencia
Nivel IE4 de acuerdo con la norma IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1
Nivel IE4 de acuerdo con la norma IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1
Frecuencia
50-60 Hz
50-60 Hz
Tensión
380-480 V
380-480 V
Clase de aislamiento
H (180 °C, 356 °F)
H (180 °C, 356 °F)
Materiales
Flygt 4220
Flygt 4230
Cubierta del estátor
Hierro fundido, ASTM 35B
Hierro fundido, ASTM 35B
Piezas de metal húmedas
Acero inoxidable, ASTM 316L
Acero inoxidable, ASTM 316L
Carcasa de conexión
Acero inoxidable, ASTM 316L
Acero inoxidable, ASTM 316L
Asa de elevación y soporte de barra guía
Acero inoxidable, ASTM 316L
Acero inoxidable, ASTM 316L
Cubo y palas de la hélice
Acero inoxidable, ASTM 316L
Acero inoxidable, ASTM 316L
Eje de la hélice
Acero inoxidable, ASTM/AISI 431
Acero inoxidable, ASTM/AISI 431
Juntas tóricas
Goma fluorada
Goma fluorada
Aceite
Aceite de parafina ISO VG32
Aceite de parafina ISO VG32
Cable
Flygt 4220
Flygt 4230
Flygt SUBCAB® apantallado con conductores de control integrados
10 o 20 m (30 o 65 pies)
10 o 20 m (30 o 65 pies)
Datos de aplicación
Flygt 4220
Flygt 4230
Temperatura del líquido, máx.
40 °C (104 °F)
40 °C (104 °F)
Densidad del líquido, máx.
1.100 kg/m3 (9,2 lb por galón)
1.100 kg/m3 (9,2 lb por galón)
Rango pH del líquido mezclado
1-12
1-12
Profundidad de inmersión, máx.
20 m (65 pie)
20 m (65 pie)
Peso y dimensiones
Flygt 4220
Flygt 4230
Peso, máx.
70 kg (154 lb)
220 kg (485 lb)
Longitud, excl. soporte
660 mm (26,0 pulg.)
920 mm (36,2 pulg.)
Diámetro de la hélice
580 mm (22,8 pulg.), Opcional: 370 mm (14,5 pulg.)
770 mm (30,3 pulg.)
Soporte barra guía
50x50 mm (2x2 pulg.), 50x100 mm (2x4 pulg.), 60x60 mm (2,4x2,4 pulg.), 80x80 mm (3x3 pulg.), 100x100 mm (4x4 pulg.)
100x100 mm (4x4 pulg.), 100x150 mm (4x6 pulg.)
Certificaciones
Flygt 4220
Flygt 4230
CE, CSA, UL
Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Documentación y herramientas

Documentación y herramientas

Herramientas interactivas

Xylect

Herramienta de selección de productos Xylem

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.

Brochure

Tecnología

Tecnología

Paneles del operador y puerta de enlace

Puerta de enlace – FPG 415

La puerta de enlace permite supervisar y controlar el rendimiento y el estado del mezclador, incluyendo la velocidad, la potencia, las alarmas, el tiempo de funcionamiento y el consumo energético, a través del panel del operador o la comunicación remota.

Panel de operador con rueda selectora – FOP 315

El panel de operador con rueda selectora FOP 315 es una interfaz de pulsador tradicional para el control del mezclador e inspección del operador.

Panel de operador con pantalla táctil – FOP 402

El panel de operador con pantalla táctil FOP 402 es una interfaz gráfica y de texto completa que permite una gestión rápida e intuitiva del operador.