It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Agitadores compactos

Reliable efficient mixers for any tank shape and size.

Mostrando 1 – 12 de 12

Agitador compacto 4610

  • Potencia nominal del motor de 0,9 kW y rango fiable de 100 a 200 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,210 m (8,3 pulgadas)
  • Motor de accionamiento...

Agitador compacto 4620

  • Rango de potencia nominal del motor de 1,5 a 1,7 kW y rango fiable de 100 a 300 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,210 m (8,3 pulgadas)
  • Motor de...

Agitador compacto 4630

  • Rango de potencia nominal del motor de 1,5 a 1,9 kW y rango fiable de 200 a 500 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,368 m (14,5 pulgadas)
  • Motor de...

Agitador compacto 4640

  • Rango de potencia nominal del motor de 2,5 a 3,0 kW y rango fiable de 200 a 800 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,368 m (14,5 pulgadas)
  • Motor de...

Agitador compacto 4650

  • Rango de potencia nominal del motor de 3,7 a 6,2 kW y rango fiable de 800 a 1500 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,580 m (22,8 pulgadas)
  • Motor de...

Agitador compacto 4660

  • Rango de potencia nominal del motor de 7,5 a 11,2 kW y rango fiable de 800 a 3100 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,580 m (22,8 pulgadas)
  • Motor de...

Agitador compacto 4670

  • Rango de potencia nominal del motor de 13 a 14,9 kW y rango fiable de 1400 a 3800 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,766 m (31,6 pulgadas)
  • Motor de...

Agitador compacto 4680

  • Rango de potencia nominal del motor de 18,5 a 30 kW y rango fiable de 1400 a 7000 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,766 m (31,6 pulgadas)
  • Motor de...

Agitador compacto LSPM 4650

  • Rango de potencia nominal del motor de 5 a 8,2 kW y rango fiable de 900 a 2400 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de 0,580 m (22,8 pulgadas)
  • Motor de...

Agitador de baja velocidad 4410

  • Rango de potencia en el eje de 0,9 a 2,6 kW y rango fiable de 200 a 2300 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de ahorro de energía de 1,4 a 2,5 m (55 - 98...

Agitador de baja velocidad 4430

  • Rango de potencia en el eje de 4,3 a 4,6 kW y rango fiable de 500 a 3800 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de ahorro de energía de 1,4 a 2,5 m (55 - 98...

Agitador de baja velocidad 4460

  • Rango de potencia en el eje de 5,7 a 6,3 kW y rango fiable de 1400 a 4500 N
  • Diámetro de la bomba de hélice de ahorro de energía de 1,4 a 2,5 m (55 -...