Descripción general
Características del producto
N.º de modelo: Serie VeraFlex
- Unidad de impulsor flexible móvil completa con tecnología FIP de Jabsco. Ofrece el coste de propiedad más bajo entre las tecnologías de la competencia.
- Cuerpo higiénico de acero inoxidable 316 y motor de lavado, que permite una limpieza rápida y minimiza el tiempo de inactividad en hasta un 300 %*.
- Bomba de impulsor flexible con VFD (excitador de frecuencia variable) que permite el paso de fluidos viscosos y sólidos sin causar daños y también ofrece la capacidad de bombear en ambas direcciones.
- La opción de control remoto inalámbrico exclusiva de Jabsco reduce el tiempo y los costes asociados al movimiento entre bombas y tanques y ayuda a minimizar daños en la bomba debidos al funcionamiento en seco.
- El asa desmontable permite almacenar fácil y cómodamente el sistema con carrito.