Bombas con impulsor de canal Flygt

C-3000

BOMBAS CON IMPULSOR DE CANAL

  • Impulsores antiatasco
  • Diseños con uno o varios álabes
  • Diseños tradicionales con secciones de paso grandes
  • Altas eficiencias con agua limpia
  • Hierro fundido y materiales opcionales para el impulsor
Modelos de bombas Tecnología Casos prácticos y documentos técnicos
Modelos de bombas
No hay resultados que coincidan con la búsqueda
Tecnología

BOMBAS CON IMPULSOR DE CANAL FLYGT

Flygt Las bombas C con impulsor de canal están fabricadas para manejar capacidades de hasta 3000 l/s (48.000 gpmgpm) con motores de hasta 775 kW (1050 hp). Las versiones básicas de estas bombas están fabricadas con hierro fundido de gran duración y están destinadas a aplicaciones exigentes como el alcantarillado municipal y los efluentes industriales. Hay versiones a prueba de explosión disponibles. Las bombas C clásicas con impulsores cubiertos con uno o varios vanos han demostrado su rendimiento durante muchos años. Las bombas C más pequeñas cuentan con el impulsor Flygt Nevaclog®, que ofrece propiedades de paso de sólidos gracias a su gran paso libre. Las bombas más grandes cuentan con impulsores de varios vanos para ofrecer la máxima eficiencia hidráulica y resistencia frente a atascos.

Casos prácticos y documentos técnicos
Circular stormwater pump station

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Más información
Expansion of a desalination plant

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Más información
Large capacity circular wet well

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Más información
Circular wastewater lift station

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Más información
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.