Wedeco Sistema de ozono SMOevo

Descripción general Especificaciones Soluciones Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto
  • Producción de ozono de 400 g/h a 25 kg/h (20 a 1300 lbs/día)
  • Consumo energético bajo y costes de capital y de operación bajos
  • Sistema "plug and play" y totalmente montado e instrumentado 
  • Diseño robusto para el funcionamiento en condiciones ambientales difíciles
  • Instalación y uso sencillos
  • Tecnología de electrodos prácticamente sin mantenimiento
  • Garantía de sustitución durante 10 años de electrodos Effizon evo 2G
  • Certificación CE y UL

Sistema integrado compacto

El sistema de ozono Wedeco SMOevo de Xylem combina la máxima flexibilidad y características de funcionamiento fiables para capacidades de ozono pequeñas y medias. El sistema generador de ozono y la unidad de control se pueden combinar y complementar con conjuntos de opciones que permiten ajustarse a varios requisitos de aplicación. 

La serie SMOevo se fabrica en dos configuraciones básicas: la versión Greenline, con la máxima eficiencia energética y los costes de ciclo de vida más bajos; y la versión Smartline, orientada a presupuestos limitados. Independientemente de la solución seleccionada, siempre hay un sistema SMOevo para adaptarse a cada aplicación.

Tanto la unidad generadora de ozono SMOevo como la unidad de alimentación se montan por separado en un bastidor de acero, lo que reduce considerablemente el espacio necesario para la instalación in situ. De hecho, el espacio que ocupa se reduce en un 20 % gracias a la disposición óptima del contenedor del generador, las canalizaciones y los armarios eléctricos. 

El contenedor del generador de ozono también se puede colocar vertical u horizontalmente para adaptarse a los requisitos del emplazamiento y se puede acceder a él desde una carretilla elevadora desde todos los lados, lo que facilita el transporte y la instalación. 

Las canalizaciones de la unidad están fabricadas por completo en acero inoxidable, y se proporcionan accesorios para bridas cuando es necesario. Además, cuentan con instrumentos de monitorización y medición de concentraciones opcionales. 

La unidad de fuente de alimentación está equipada con tecnología de semiconductores de vanguardia (IGBT) para un mejor control del sistema. 

Un sistema de aire acondicionado evita la pérdida de potencia térmica de los componentes eléctricos, con lo que se garantiza una clase de protección IP 54 y se permite el funcionamiento en condiciones ambientales con altas temperaturas (hasta 35 °C), alta humedad (hasta el 90 %) y entornos adversos o polvorientos.

Maximice el ozono con los electrodos 2G Effizon evo

La tecnología de electrodos 2G Effizon evo es el elemento esencial de todo sistema de ozono Wedeco SMOevo. Con núcleo de vidrio, que consta únicamente de vidrio de borosilicato y mezcla de acero inoxidable, el electrodo 2G Effizon evo ayuda a los sistemas de ozono Wedeco a lograr un nivel de fiabilidad y eficiencia energética que no puede conseguirse con la mayoría de las demás tecnologías de electrodos.

Los electrodos se fabrican por completo en materiales inertes, sin necesidad de fusibles ni revestimientos, lo que los hace muy resistentes a la corrosión. Esto significa que los generadores de ozono Wedeco están prácticamente exentos de mantenimiento y no es necesario limpiar ni reemplazar periódicamente los electrodos.

Los electrodos 2G Effizon evo ofrecen varias capas de seguridad que funcionan de manera independiente. Esta función de seguridad inherente se denomina Protección de electrodos inteligente. La Protección de electrodos inteligente complementa los enclavamientos de protección activos existentes dentro de la unidad de alimentación (PSU) con una protección de electrodos pasiva adicional que no depende de la energía. A diferencia de los conceptos de seguridad tradicionales, como los fusibles, la innovadora Protección de electrodos inteligente no es propensa a ninguna detección falsa en caso de defectos del electrodo.

La separación doble del electrodo 2G Effizon evo dirige los flujos de gas oxígeno a través de este campo eléctrico tanto en el interior como en el exterior del tubo dieléctrico de vidrio. La tensión media con control de frecuencia variable se conecta y distribuye uniformemente a todos los electrodos, conectados a la malla de acero inoxidable, que se sujeta con una varilla de vidrio. El tubo dieléctrico de vidrio proporciona la resistencia necesaria para la creación de un campo eléctrico en cada tubo de acero inoxidable. El resultado es una producción de ozono eficiente a ambos lados del dieléctrico, que reduce la energía específica aplicada y aumenta la producción de ozono.

Especificaciones

Especificaciones

Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Nuclear
Energía y alimentación Nuclear
Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Proceso de oxidación avanzada (AOP)
Reutilización > Tratamiento terciario Proceso de oxidación avanzada (AOP)
Filtración
Reutilización > Tratamiento terciario Filtración
Desinfección
Agua potable / para consumo Desinfección
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Gestión del agua en plataforma
Petróleo y gas > Plataformas marítimas Gestión del agua en plataforma
Aguas residuales
Entornos residenciales Aguas residuales
Documentación y herramientas

Documentación y herramientas

Brochure

Documentos