It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sistema de ozono PDOevo

Descripción general Especificaciones Soluciones Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto
  • Producción de ozono de 18 kg/h a 300 kg/h (1000 a 15.000 lbs/día)
  • Consumo energético específico bajo y costes de capital y de operación bajos
  • Sistema "plug and play" personalizado y totalmente montado e instrumentado 
  • Diseño robusto para el funcionamiento en condiciones ambientales difíciles
  • Instalación y uso sencillos
  • Tecnología de electrodos prácticamente sin mantenimiento
  • Garantía de sustitución durante 10 años de electrodos Effizon evo 2G
  • Certificación CE y UL

Soluciones de ozono robustas y personalizables

El sistema de ozono Wedeco PDOevo de Xylem se ha diseñado para producir cantidades grandes de ozono de manera fiable y eficiente. La serie PDOevo también puede personalizarse e integrarse para adaptarse sin problemas a las condiciones y procesos locales.

Los sistemas de ozono PDOevo vienen con dos configuraciones de la red principal: Greenline y Smartline. La configuración Greenline proporciona uno de los costes del ciclo de vida más competitivos del mercado gracias a un consumo de energía increiblemente bajo, y Smartline permite costes de inversión realmente bajos, sin comprometer la fiabilida o la facilidad de uso.

Las canalizaciones del sistema PDOevo están fabricadas exclusivamente en acero inoxidable y cuentan con todos los instrumentos de monitorización y medición de concentraciones necesarios y deseados. Todos los accesorios e instrumentos están organizados para que el funcionamiento, mantenimiento y control sea sencillo. Las entradas y las salidas están diseñadas para adaptarse también a las condiciones locales. 

Las fuentes de alimentación están equipadas de 12 o 18 rectificadores de impulsos y tecnología de convertidores IGBT para cumplir los requisitos de armónicos. Se pueden utilizar sin problemas tensiones de 380 a 690 voltios.

Maximice el ozono con los electrodos 2G Effizon evo

La tecnología de electrodos 2G Effizon evo es el elemento esencial de todo sistema de ozono Wedeco PDOevo. Con núcleo de vidrio, que consta únicamente de vidrio de borosilicato y mezcla de acero inoxidable, el electrodo 2G Effizon evo ayuda a los sistemas de ozono Wedeco a lograr un nivel de fiabilidad y eficiencia energética que no puede conseguirse con la mayoría de las demás tecnologías de electrodos.

Los electrodos se fabrican por completo en materiales inertes, sin necesidad de fusibles ni revestimientos, lo que los hace muy resistentes a la corrosión. Esto significa que los generadores de ozono Wedeco están prácticamente exentos de mantenimiento y no es necesario limpiar ni reemplazar periódicamente los electrodos.

Los electrodos 2G Effizon evo ofrecen varias capas de seguridad que funcionan de manera independiente. Esta función de seguridad inherente se denomina Protección de electrodos inteligente. La Protección de electrodos inteligente complementa los enclavamientos de protección activos existentes dentro de la unidad de alimentación (PSU) con una protección de electrodos pasiva adicional que no depende de la energía. A diferencia de los conceptos de seguridad tradicionales, como los fusibles, la innovadora Protección de electrodos inteligente no es propensa a ninguna detección falsa en caso de defectos del electrodo.

La separación doble del electrodo 2G Effizon evo dirige los flujos de gas oxígeno a través de este campo eléctrico tanto en el interior como en el exterior del tubo dieléctrico de vidrio. La tensión media con control de frecuencia variable se conecta y distribuye uniformemente a todos los electrodos, conectados a la malla de acero inoxidable, que se sujeta con una varilla de vidrio. El tubo dieléctrico de vidrio proporciona la resistencia necesaria para la creación de un campo eléctrico en cada tubo de acero inoxidable. El resultado es una producción de ozono eficiente a ambos lados del dieléctrico, que reduce la energía específica aplicada y aumenta la producción de ozono.

Especificaciones

Especificaciones

General Information
PDO 900
Ozone production capacity [g O3/h]
X-Y
Cooling water inlet temp
5-35°C; 41- 95°F
Ozone production, nominal [g O3/h] (ppd)
1900 kg / 2000kg ; 4,189 pounds / 4,409 pounds
Ozone concentration range
2 - 6wt% (AIR); 6-15wt% (Oxygen)
Feedgas
Air, LOX, PSA
Dew point (feed gas)
< -70 °C; < -94 °F
Feedgas (total hydrocarbons, THC)
< 60 ppmV
System Components
PDO 900
System control
Siemens; Allen Bradley
Technical Features
PDO 900
System regulation range
1 - 100 %
Humidity
< 90 %
Ambient air temperature (min, max)
5-35°C 41-95°F
Ozone installation location
Indoors
Conformity
CE, UL
Noise level (equivalent sound level - leq)
<85
Standards and Remote Control and Alarms
PDO 900
PLC
Siemens
HMI
SIMATIC HMI Comfort Panels
Bus system
Profibus, Modbus, Ethernet
Common outputs and alarms
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
Electrical Standards
PDO 900
Ozone electrical requirements
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
Ozone electrical standards
EN, IEC, ISO, SN
Protection class (cabinet / cell)
IP54
Power factor
0.95
Materials Of Construction
PDO 900
Enclosure
powder coated steel
Painting
RAL 7035
In contact with ozone
SS316 SS304
In contact with water
SS316
Options
PDO 900
PLC options
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Scada communication
Available
Measurement
Ozone in water, Redox
Reaction tank
Available
Air preparation
Available
Cooling systems
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Ozone destructor
catalytic, thermal
Oxygen generator
Available
Ozone contacting
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Gas distribution system
automatic, manual
Demistor
Available
Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Nuclear
Energía y alimentación Nuclear
Blanqueo de pulpa y papel
Industria general Blanqueo de pulpa y papel
Filtración
Reutilización > Tratamiento terciario Filtración
Proceso de oxidación avanzada (AOP)
Reutilización > Tratamiento terciario Proceso de oxidación avanzada (AOP)
Desinfección
Agua potable / para consumo Desinfección
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Aguas residuales
Entornos residenciales Aguas residuales
Documentación y herramientas

Documentos

Wedeco PDOevoPLUS Brochure
Overview of Wedeco UV and Ozone Products