It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Difusores de membrana por disco Serie Silver II LP

Descripción general Especificaciones Soluciones Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto
  • Ideales para lodos y otras aplicaciones muy exigentes
  • Versión de baja presión de la membrana de Sanitaire Silver Serie II
  • Funcionan con un flujo de aire de hasta 17 Nm(3)/h (10 scfm) con pérdida de presión mínima

Difusores fiables de baja presión

Sanitaire Serie Silver II LP es una versión de baja presión de 9 pulgadas de la membrana Serie Silver II y se caracteriza por un patrón de hendiduras modificado para manejar flujos de aire de hasta 17 Nm(3)/h (10 scfm), lo que equivale a 11 pies cúbicos estándar por minuto, con una pérdida de presión mínima.

La forma única de la membrana, la junta tórica integrada y el anillo de retención roscado de sellado superior, que evita fugas, permiten reducir el consumo energético y aumentar la eficiencia de las operaciones. Una válvula de retención integrada muy eficaz permite cerrar fácilmente las zonas de aireación para aplicaciones de aire activado/aire desactivado.

Las uniones de tuberías patentadas Sanitaire están diseñadas para resistir la expansión y la contracción térmica, el golpe de ariete y otros esfuerzos dinámicos, mientras que los soportes de las tuberías permiten ajustes de altura infinitos para nivelar la rejilla con precisión.

Especificaciones

Especificaciones

General Information
Difusores de membrana por disco Serie Silver II LP
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Aerobic Digesters, Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Difusores de membrana por disco Serie Silver II LP
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Difusores de membrana por disco Serie Silver II LP
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
1 scfm to 10 scfm (1.7 Nm3/h to 17 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
4-6.5% per m submergence (1.3-2% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
1.5-4kg O2 / kWh (3-8 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that is stronger and harder to clog for digester applications
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Sistemas de aguas residuales
Sistemas para edificios Sistemas de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Aguas residuales
Entornos residenciales Aguas residuales
Documentación y herramientas

Documentación y herramientas