It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rejilla de aireación recuperable Eco-lift

Descripción general Especificaciones Soluciones Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto
  • Utiliza los difusores de las series Silver II y Gold de Xylem, los difusores más fiables, energéticamente eficientes y eficaces del sector
  • Permite un diseño de un solo depósito
  • Simplifica el mantenimiento: mantenimiento de rejillas con depósitos en servicio
  • El revolucionario diseño de tubo en tubo reduce los factores de flotación en un 60 %
  • Factores de seguridad elevados con un mínimo de 1,5

Aumento de la eficiencia de la aireación para las plantas de tratamiento de aguas residuales

La rejilla de aireación recuperable Sanitaire Eco-lift de Xylem cuenta con un diseño innovador y utiliza los difusores de alta eficiencia Sanitaire Serie Gold y Serie Silver II, que reducen tanto los costes de capital como los costes del ciclo de vida correspondientes a los sistemas de aireación.

Los difusores de burbujas finas son mucho más eficientes y fiables que los aireadores mecánicos y los difusores de membrana tubular.

La rejilla de aireación recuperable Sanitaire Eco-lift se ha diseñado con los difusores montados en bastidores estructurales que se pueden levantar fuera del depósitopara facilitar la inspección y el mantenimiento sin necesidad de interrumpir el proceso de tratamiento de aguas residuales. La rejilla es una alternativa rentable a la construcción de un tren de tratamiento paralelo.

El revolucionario diseño de tubo en tubo reduce los costes

La rejilla de aireación recuperable Eco-lift utiliza un diseño patentado de «tubo en tubo» que requiere bastante menos acero como lastre para mantenerse bajo el agua que productos alternativos. Esto reduce el coste del producto en hasta un 50 % en comparación con los diseños anteriores de Xylem y permite conseguir un retorno de la inversión superior y más rápido. Además, los difusores Sanitaire Serie Gold y Serie Silver II ofrecen la máxima eficiencia de transferencia de oxígeno (OTE, por sus siglas en inglés) y fiabilidad mecánica en comparación con los difusores tubulares, los aireadores mecánicos u otros tipos de sistemas de aireación, lo que ahorra a las plantas de tratamiento de aguas residuales millones de euros a lo largo de su vida útil.

Los bastidores de las rejillas de aireación recuperables Eco-lift de Xylem, adecuados tanto para aplicaciones de aguas residuales municipales como industriales, están fabricados con vigas doble T de acero al carbono o tubos cuadrados de acero inoxidable que crean una estructura más flexible y resistente que un bastidor construido con hormigón. Este bastidor sirve del lastre para mantener la rejilla de aireación en el suelo del depósito de aireación. Luego, se monta una rejilla de aireación estándar con el innovador diseño de tubo en tubo sobre esta estructura de acero. En aplicaciones en las no se requiere una rejilla recuperable, la rejilla de aireación se monta sobre el suelo del tanque de aireación.

Hay disponibles dos tipos de mecanismos de elevación: un aparejo de cables de elevación con un mástil central para retener los cables por encima de la línea del agua y mantener los cables tensos, o cuatro brazos de elevación tubulares conectados entre ellos en una ubicación central por encima del nivel del agua con una argolla enganchada en la parte superior para elevar las rejillas con facilidad.

Especificaciones

Especificaciones

General Information
Rejilla de aireación recuperable Ecolift
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration, Aeroboc Digesters
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Utilizes
Sanitaire Gold Series membrane diffusers, Silver Series II membrane disc diffusers, Silver Series II LP membrane disc diffusers, Xeramic ceramic disc diffusers, and Ceramic disc diffusers
Safety factor
Typical 2 (Minimum)
System Components
Rejilla de aireación recuperable Ecolift
Lifting structure
Epoxy coated CS, 304 SS, 316 SS
Droplegs
304 SS, 316 SS, EPDM
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Grid Properties
Rejilla de aireación recuperable Ecolift
Typical grid elements
C-Channels or I-Beams
Typical grid structure
Closed rectangular (No breakage)
Special feature
Patent Pending Low Buoyancy design reduces ballast requirement
Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Documentación y herramientas

Documentación y herramientas

Documentos