It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ecocirc XL y XLplus - Circuladoras de rotor húmedo de alta eficiencia

Descripción general Dibujos técnicos Soluciones Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto

Especificación

  • Modelos simple y doble en hierro fundido o bronce
  • Altura hasta 18 m
  • Caudal hasta 70 m³/h (135 m³/h en funcionamiento paralelo)
  • Rango de temperatura - 10°C - + 110°C

Circuladora de rotor húmedo altamente eficiente

Los Lowara ecocirc XL y XLplus son las circuladoras de rotor húmedo que proporcionan la tecnología más avanzada en hidráulica, motores y controles inteligentes. El ecocirc XL y XLplus son todo lo que necesita en una circuladora de rotor húmedo grande y nada que no. Ecocirc XL y XLplus diseñados con propósito y fáciles de instalar están diseñados con sencillez y eficiencia en mente.

  • Alta eficiencia
  •  Diferentes modos de operación adoptados para todas las situaciones de la vida real
  •  Control automático de presión proporcional (Δpv)
  •  Control de presión constante (Δpc)
  •  Control de temperatura diferencial (ΔpT)
  •  Velocidad constante de ajuste manual
  •  Modo de retroceso nocturno
  •  Fácil de instalar y poner en marcha, sin necesidad de programación avanzada
  •  Pantalla clara y ajuste fácil con botones táctiles
  •  Para medios calientes y fríos incluyendo agua caliente de grifo, geotérmica y solar
  •  Comunicarse con los sistemas Modbus RTU y BACnet
  •  Puede ser controlado desde una computadora portátil, tablet o smartphone vía WiFi.

Guía de reemplazo

Eventualmente las bombas viejas necesitan ser reemplazadas. Con la nueva gama de ecocirc de alta eficiencia, se paga para reemplazar una bomba de velocidad fija de bomba de 5 años de edad ya en la actualidad. La diferencia en la eficiencia hace que la inversión sea rentable ya después de dos años (dependiendo del tiempo de operación).

La guía de reemplazo contiene información sobre como para modelos de reemplazo para más de 2000 circuladoras. Encuentre la lista completa aquí. Find the complete list here.

 

Tecnología

Dibujos técnicos

Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Refrigeración
Sistemas para edificios Refrigeración
Calefacción
Building Systems Calefacción
Geotérmica
Energía y alimentación Geotérmica
Documentación y herramientas

Documentación y herramientas

Herramientas interactivas

Xylect

Herramienta de selección de productos Xylem

Brochure

Guideline

Technical Brochure