Lowara ecocirc XL y XLplus - Circuladoras de rotor húmedo de alta eficiencia

Descripción general
Especificación
- Modelos simple y doble en hierro fundido o bronce
- Altura hasta 18 m
- Caudal hasta 70 m³/h (135 m³/h en funcionamiento paralelo)
- Rango de temperatura - 10°C - + 110°C
Circuladora de rotor húmedo altamente eficiente
Los Lowara ecocirc XL y XLplus son las circuladoras de rotor húmedo que proporcionan la tecnología más avanzada en hidráulica, motores y controles inteligentes. El ecocirc XL y XLplus son todo lo que necesita en una circuladora de rotor húmedo grande y nada que no. Ecocirc XL y XLplus diseñados con propósito y fáciles de instalar están diseñados con sencillez y eficiencia en mente.
- Alta eficiencia
- Diferentes modos de operación adoptados para todas las situaciones de la vida real
- Control automático de presión proporcional (Δpv)
- Control de presión constante (Δpc)
- Control de temperatura diferencial (ΔpT)
- Velocidad constante de ajuste manual
- Modo de retroceso nocturno
- Fácil de instalar y poner en marcha, sin necesidad de programación avanzada
- Pantalla clara y ajuste fácil con botones táctiles
- Para medios calientes y fríos incluyendo agua caliente de grifo, geotérmica y solar
- Comunicarse con los sistemas Modbus RTU y BACnet
- Puede ser controlado desde una computadora portátil, tablet o smartphone vía WiFi.
Guía de reemplazo
Eventualmente las bombas viejas necesitan ser reemplazadas. Con la nueva gama de ecocirc de alta eficiencia, se paga para reemplazar una bomba de velocidad fija de bomba de 5 años de edad ya en la actualidad. La diferencia en la eficiencia hace que la inversión sea rentable ya después de dos años (dependiendo del tiempo de operación).
La guía de reemplazo contiene información sobre como para modelos de reemplazo para más de 2000 circuladoras. Encuentre la lista completa aquí. Find the complete list here.
Dibujos técnicos
Soluciones
Sectores y aplicaciones recomendados





Documentación y herramientas
Herramientas interactivas

Herramienta de selección de productos Xylem