Descripción general
Especificaciones
- Salida: hasta 1800 m³/h
- Altura: hasta 160 m
- Fuente de alimentación: trifásica 50 y 60 Hz
- Potencia: de 0,25 kW hasta 355 kW
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Temperatura del líquido bombeado: de -25°C a + 140°C
Llevamos las bombas de aspiración a un nuevo nivel
Las bombas de aspiración e-NSC de Lowara combinan alta eficiencia con alta flexibilidad en cuanto a instalación, opciones de material y temperatura. Esto hace que la e-NSC sea la elección natural para el transporte de agua, sistemas de calefacción y enfriadores hidráulicos, sistemas de protección contra incendios y un gran número de aplicaciones industriales.
Alta eficiencia
Los nuevos sistemas hidráulicos de alta eficiencia, que superan el nivel ErP2015 y los motores IE3, establecen la base para unos costes de operación muy bajos. Para optimizar aún más los costes de funcionamiento, la e-NSC puede equiparse con un controlador de bomba de velocidad variable Hydrovar (hasta 45 kW). En instalaciones con una gran variación en la demanda, puede ahorrar hasta un 70% del coste energético en comparación con una bomba de velocidad fija.
Larga vida útil & mantenimiento fácil
El diseño robusto, los diferentes tamaños de bastidor de los rodamientos y los anillos de desgaste reemplazables en acero inoxidable garantizan una larga vida útil. La e-NSC también está diseñada para un mantenimiento fácil y todos los puntos de servicio son fáciles de ver y manipular para reducir los tiempos de inactividad.
Exactamente la configuración correcta
La e-NSC es la solución correcta para miles de líquidos. Las opciones de los materiales van desde el hierro fundido al acero inoxidable dúplex y a diferentes opciones mecánicas de la junta.
Las bombas de aspiración e-NSC tienen tres posibles configuraciones:
- Montada en bancada (eje solo o completo con acoplamiento y motor)
- Eje acople
- Acoplada - compacta
Especificaciones
Soluciones
Sectores y aplicaciones recomendados










Documentación y herramientas
Herramientas interactivas

Herramienta de selección de productos Xylem