It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

e-LNE - Bombas en línea

Descripción general Especificaciones Soluciones Documentación y herramientas ;
Descripción general

Descripción general

Características del producto

Especificaciones

  • Salida: hasta 410 m³/h
  • Altura: hasta 100 m
  • Fuente de alimentación: trifásica 50 y 60 Hz
  • Potencia: de 0,25 kW hasta 37 kW
  • Presión máxima de funcionamiento: 16 bar
  • Temperatura del líquido bombeado: de -25°C a + 140°C

Diseñado con enfoque en servicios de construcción

El enfoque de alta eficiencia, el rendimiento hidráulico optimizado para el control de velocidad variable y la huella compacta hace que la bomba en línea e-LNE sea la elección perfecta para aplicaciones de servicios de edificios exigentes.

ALTA EFICIENCIA Y BAJO COSTO DE FUNCIONAMIENTO

Los nuevos sistemas hidráulicos de alta eficiencia, que superan el nivel ErP2015 y los motores IE3, establecen la base para unos costos de operación muy bajos. El sistema hidráulico está optimizado para el control de velocidad variable y, cuando se equipa con un controlador de bomba Hydrovar, es posible un ahorro de energía de hasta un 70%.

VIDA LARGA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO FÁCIL

El diseño robusto, los diferentes tamaños de bastidor de rodamientos y los anillos de desgaste reemplazables en acero inoxidable garantizan una larga vida útil. El e-LNE también está diseñado para facilitar el mantenimiento y todos los puntos de servicio son fáciles de alcanzar para reducir el tiempo de inactividad.

 

Especificaciones

Especificaciones

General Specification
Bombas en línea e-LNE
Delivery
up to 410 m³/h
Head
up to 100 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 37 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Refrigeración
Sistemas para edificios Refrigeración
Calefacción
Building Systems Calefacción
Geotérmica
Energía y alimentación Geotérmica
Documentación y herramientas

Documentación y herramientas

Herramientas interactivas

Xylect

Herramienta de selección de productos Xylem

Brochure

Manual

Technical Brochure