No se ha encontrado ningún enlace para el país especificado. Vuelva a comprobarlo más tarde.
Enable high contrast mode
Jabsco
Sistema FIP con carro VeraFlex™
Descripción generalEspecificacionesSoluciones
Descripción general
Descripción general
Características del producto
N.º de modelo: Serie VeraFlex
Unidad de impulsor flexible móvil completa con tecnología FIP de Jabsco. Ofrece el coste de propiedad más bajo entre las tecnologías de la competencia.
Cuerpo higiénico de acero inoxidable 316 y motor de lavado, que permite una limpieza rápida y minimiza el tiempo de inactividad en hasta un 300 %*.
Bomba de impulsor flexible con VFD (excitador de frecuencia variable) que permite el paso de fluidos viscosos y sólidos sin causar daños y también ofrece la capacidad de bombear en ambas direcciones.
La opción de control remoto inalámbrico exclusiva de Jabsco reduce el tiempo y los costes asociados al movimiento entre bombas y tanques y ayuda a minimizar daños en la bomba debidos al funcionamiento en seco.
El asa desmontable permite almacenar fácil y cómodamente el sistema con carrito.
Caudal: 228 litros/min nominales (60 galones/min)
El nuevo sistema con carrito de bomba de impulsor flexible VeraFlex™ está diseñado para facilitar el trasiego de materiales en diversas aplicaciones de proceso de alimentos y bebidas. VeraFlex ofrece todas las ventajas del bombeo mediante impulsor flexible, incluida la capacidad para el trasiego de materiales, es autocebante, permite el flujo en ambas direcciones y el manejo adecuado de fluidos tanto líquidos como viscosos.