Jabsco Inodoros manuales Twist 'n' Lock 29090 y 29120

Descripción general Especificaciones Soluciones Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto

N.º de modelo: 29090 y 29120

  • Manija de seguridad Twist 'n' Lock y palanca de control de descarga.
  • Potente acción de remolino para un enjuague eficiente.
  • El alojamiento de la junta de gran tamaño permite limpiar y reemplazar la junta rápidamente y acceder al instante al cilindro de la bomba.
  • Bomba de cebado automático potente para instalación por encima o por debajo de la línea de flotación.
  • Contornos sin fisuras y molduras lisas que aumentan el nivel de higiene.
  • Válvula rompedora de vacío automática que facilita el bombeo.
  • Carcasa de la bomba en ángulo y larga longitud de carrera para ofrecer un funcionamiento más cómodo.

Jabsco es el mayor fabricante del mundo de sistemas de inodoros marinos para embarcaciones pequeñas. Hemos aplicado toda nuestra experiencia a nuestro último inodoro manual y hemos perfeccionado el diseño que utilizan prácticamente todos los constructores de embarcaciones del planeta. Para mayor seguridad y tranquilidad, la manija Twist' n' Lock, intuitiva y fácil de usar, protege contra desbordamientos del sifón y reflujo de residuos. Con un simple giro de 90° de la manija, se aplica el bloqueo. Al volver a girar la manija a la posición de funcionamiento natural se vuelve a abrir el bloqueo.

Especificaciones

Especificaciones

Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Documentación y herramientas

Documentación y herramientas

Documentos