Flojet Bomba de residuos portátil para autocaravanas 18555-000A

Descripción general
N.º de modelo: 18555-000A
- Se conecta directamente a la salida de residuos del vehículo de recreo
- Elimina la manguera de alcantarillado de 75 mm (3")
- Lumbrera de descarga de manguera de jardín
- Capacidad de aclarado con agua dulce
- Interruptor de encendido/apagado remoto de mano con mazo de cables de 1,8 m (6')
- Capacidad de verter a distancias más largas
- Capacidad de drenar depósitos de aguas negras en casa
- Facilidad de limpieza y almacenamiento
- Caja de almacenamiento portátil resistente
- Certificados USCG y CSA
- Protección contra funcionamiento en seco
La bomba de residuos portátil Flojet 18555-000 DC es la solución ideal para el vaciado de depósitos de aguas negras en autocaravanas y evitar así los vertederos. La sección del macerador tritura los residuos a un tamaño de partícula de 1/8" como máximo, para que puedan bombearse fácilmente a través de una manguera de jardín (mínimo de 5/8"). La sección de la bomba es autocebante, lo que permite que la unidad se instale sobre el depósito en una ubicación cómoda.
Vacía la mayoría de los inodoros de recirculación en menos de 2 minutos; vacía un depósito de aguas negras típico de 30 galones en menos de 3 minutos.
La bomba de residuos de la serie 18555 macerará y bombeará todos los desechos y tejidos que suelen encontrarse en los sistemas de residuos de las autocaravanas. NO TRATARÁ OBJETOS SÓLIDOS DUROS, TOALLITAS SANITARIAS NI TRAPOS.