It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sistema de agua embotellada de entrada doble serie BW5000

Descripción general Especificaciones Soluciones Documentación y herramientas
Descripción general

Descripción general

Características del producto

N.º de modelo: Serie doble BW502x

  • Interruptor de encendido/apagado iluminado: Proporciona una visibilidad clara en armarios oscuros o en lugares de difícil acceso
  • Motor de larga duración: Garantiza un funcionamiento fiable durante años
  • Bomba de diafragma Flojet: Ofrece prestaciones fiables de funcionamiento en seco que aumentan la duración de la bomba
  • Lumbrera de desconexión rápida: Permite sustituir la varilla fácilmente en cuestión de segundos
  • Funcionamiento silencioso: Cuenta con pies de goma que amortiguan el ruido para minimizar la contaminación acústica
  • Protección térmica: Evita el sobrecalentamiento, protegiendo la bomba y la caja de control frente a daños
  • Nueva manilla de la varilla ergonómica en forma de T: Permite instalar la varilla en la botella y retirarla fácilmente

Para instalaciones domésticas y comerciales

 

El sistema de agua embotellada de doble entrada Serie 5000 de Flojet es la solución perfecta cuando se necesita un volumen superior de agua portátil.

El sistema se abastece simultáneamente de dos líneas de agua, que se pueden conectar fácilmente a la mayoría de las botellas de agua estándar de 3-5 galones (11,4 - 18,9 l) para proporcionar agua potable para su uso con máquinas de café, dispensadores de agua o para cualquier otra aplicación en la que se necesite agua portátil.

Diseñada para mayor comodidad, la bomba se apaga cuando la fuente de agua se agota. Cuando se restaura el agua, la bomba arranca automáticamente. Un sistema de vacío sellado mantiene el agua limpia y una válvula de retención incorporada previene el reflujo. La bomba funciona de forma silenciosa y se enciende y apaga automáticamente cuando el grifo se abre y se cierra. El sistema está disponible para aplicaciones de 115 V y 230 V.

Especificaciones

Especificaciones

 
 
Specifications
BW5020-000A
BW5022-000A
BW5023-000A
BW5024-000A
Flow Rate
0.6 (gpm) 2.3 (lpm)
0.6 (gpm) 2.3 (lpm)
0.6 (gpm) 2.3 (lpm)
0.6 (gpm) 2.3 (lpm)
Max. Pressure
40 (psi) 2.8 (bar)
40 (psi) 2.8 (bar)
40 (psi) 2.8 (bar)
40 (psi) 2.8 (bar)
Dimensions
7.5 x 13.0 x 19.4 (cms) 2.9 H x 5.1 W x 7.6 D (inches)
7.5 x 13.0 x 19.4 (cms) 2.9 H x 5.1 W x 7.6 D (inches)
7.5 x 13.0 x 19.4 (cms) 2.9 H x 5.1 W x 7.6 D (inches)
7.5 x 13.0 x 19.4 (cms) 2.9 H x 5.1 W x 7.6 D (inches)
Voltage
115 (VAC)
230 (VAC)
230 (VAC)
230 (VAC)
Amp Draw
115 Volt 0.4 Amps. Max.230 Volt 0.2 Amps. Max.
115 Volt 0.4 Amps. Max.230 Volt 0.2 Amps. Max.
115 Volt 0.4 Amps. Max.230 Volt 0.2 Amps. Max.
115 Volt 0.4 Amps. Max.230 Volt 0.2 Amps. Max.
Frequency
AC models 50/60 (Hz)
AC models 50/60 (Hz)
AC models 50/60 (Hz)
AC models 50/60 (Hz)
Weight
2.04 (kg) 4.5 (lb)
2.04 (kg) 4.5 (lb)
2.04 (kg) 4.5 (lb)
2.04 (kg) 4.5 (lb)
Plug Fitted
US Plug
AU Plug
UK Plug
EU Plug
Certification
UL, NSF
RCM, NSF
CE, NSF
CE, NSF
Soluciones

Soluciones

Sectores y aplicaciones recomendados

Documentación y herramientas

Documentación y herramientas

Documentos